(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,250円
税込単価
13,475円

【特長】・基本波成分に近い指示値の平均値整流型。・-25℃~65℃と広い使用温...

詳細情報を確認する

型番

3280-10F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3280-10F

1個

12,250( 13,475円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本波成分に近い指示値の平均値整流型。
・-25℃~65℃と広い使用温度範囲。
・CT6280を接続することで太い配線やダブル配線。
・1 mの落下に耐えるドロッププルーフ。

カタログ

 

3280-10Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10Fの型番3280-10Fのページです。
型番3280-10Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

    クランプメーター

    クランプメーター

      True-rms クランプメーター

      True-rms クランプメーター

        クランプメーター(平均値タイプ)

        クランプメーター(平均値タイプ)

          日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

          日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

            絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

            絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

              クランプメータ DCL1000

              クランプメータ DCL1000

                日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

                日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

                  絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

                  絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

                    日置(HIOKI) クランプオンセンサ

                    日置(HIOKI) クランプオンセンサ

                      簡易操作クランプメータ

                      簡易操作クランプメータ

                        日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

                        日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

                          メーカー 日置電機 FLUKE FLUKE FLUKE 日置電機 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 三和電気計器 日置電機 共立電気計器 日置電機
                          通常価格 12,250円 38,007円 14,308円 8,952円 35,769円 16,867円 12,800円 28,647円 14,591円 27,711円 4,951円 35,269円
                          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   5日目   8日目   6日目   8日目   6日目   3日目~   6日目  
                          商品区分 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 - クランプ・プローブ - 本体
                          アナログ/デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - - デジタル - - - デジタル
                          測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                          測定範囲:交流電流(A) 0~1000 - 400 400 0~1000 - - 0~1000 - - - 0~100.0
                          測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - 600 600 0~600 - - 0~600 - - - 0~600

                          日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10Fのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                          高評価レビュー

                          非接触電流計
                          評価 5.0満足度:5.02022/04/06
                          非接触での電流測定に利用 ブレーカを分ける必要があるかどうかの段階で電流を測定し容量内だったのでわけなくてよかった。実際の誤差がどれくらいかは不明だが信用するしかない。導通のピー音もついていたのでテスターにも使えて便利。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          非接触電流計
                          評価 5.0満足度:5.02022/04/06
                          非接触での電流測定に利用 ブレーカを分ける必要があるかどうかの段階で電流を測定し容量内だったのでわけなくてよかった。実際の誤差がどれくらいかは不明だが信用するしかない。導通のピー音もついていたのでテスターにも使えて便利。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました