【特長】・高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えております。
商品区分 | 本体 | アナログ/デジタル | デジタル |
---|---|---|---|
測定項目 | 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 | 測定範囲:交流電流(A) | 400 |
測定範囲:交流電圧(V) | 600 | 測定範囲:直流電圧(V) | 600 |
測定範囲:抵抗(Ω) | 4 | 測定可能導体最大径(mm) | 30 |
整流方式 | 真の実効値整流方式 | 通信機能 | なし |
電源 | 単4乾電池×2本(付属) | 測定機能; DC V | 有 |
測定機能; AC V | 有 | 測定機能; AC A | 有 |
測定機能; DC A | 無 | 測定機能; 導通 | 有 |
測定機能; 抵抗 | 有 | 測定機能; 静電容量 | 無 |
測定機能; 周波数 | 無 | トラスココード | 769-3214 |
JANコード | 0095969624213 | 質量(g) | 220.000 |
寸法(mm) | 75×34×207 | 本体質量(g) | 220 |
直流電圧(V) | 600 | 交流電圧(V) | 600 |
交流電流(A) | 400 | AC電流測定(A) | 400 |
抵抗(Ω) | 4k | 検波方式 | 平均値整流(mEAN) |
測定カテゴリ | CAT IV 300 V/CAT III 600V | RoHS ? | 10 |
【特長】
・高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えております。
この商品に近い類似品がありませんでした。
クランプメーター(平均値タイプ)の型番302-PLUSのページです。
型番302-PLUSに関する仕様情報を記載しております。