(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,172円 ~ 3,064円
税込価格
2,389円 ~ 3,370円

【特長】P1/P3スイッチ遮断機とともに使用するアイソレータアクセサリです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
区分
種類
アクセサリタイプ
併用可能製品
保護機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
その他
カバー端子シュラウド
P1-Eシリーズ遮断スイッチ/P1-EAシリーズ遮断スイッチ/P1-EZシリーズ遮断スイッチ/P1-Vシリーズ遮断スイッチ/P1-Zシリーズ遮断スイッチ
なし

1個

2,172( 2,389円 )

5日目

その他
その他
カバー端子シュラウド
P3-Eシリーズ遮断スイッチ/P3-EAシリーズ遮断スイッチ/P3-HI11シリーズ遮断スイッチ/P3-Nシリーズ遮断スイッチ/P3-N-HI11シリーズ遮断スイッチ/P3-Vシリーズ遮断スイッチ/P3-Zシリーズ遮断スイッチ
なし

1個

3,064( 3,370円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
P1/P3スイッチ遮断機とともに使用するアイソレータアクセサリです。
【SVBハンドル】
オン位置にある場合にドアのインターロックができます。
【SVBスイッチハンドル】
最大3×8mmの南京錠を使用して奇数位置でロックできます。
【H-P1/H-P3端子シュラウド】
接続端子のカバーになります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

    ブレーカ端子カバー TCシリーズ

    ブレーカ端子カバー TCシリーズ

      遮断機オプション

      遮断機オプション

        ブレーカパネル取付け台

        ブレーカパネル取付け台

          小形端子カバー (TC-S)

          小形端子カバー (TC-S)

            ブレーカ大型端子カバー

            ブレーカ大型端子カバー

              外部付属装置 ロックカバー(LC)

              外部付属装置 ロックカバー(LC)

                FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)

                FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)

                  電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

                  電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

                    大形端子カバー (TC-L)

                    大形端子カバー (TC-L)

                      外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)

                      外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)

                        外部付属装置 遮断器用閉鎖形BOX

                        外部付属装置 遮断器用閉鎖形BOX

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                            メーカー Eaton 河村電器産業 Eaton ミスミ Panasonic 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 日東工業 Panasonic 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御
                            通常価格 2,172円 733円 1,112円 3,580円 106円 1,127円 76円 511円 43,598円 249円 154円 3,441円 358円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト