(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

・コンタクト数 = 2・タイプ = ハウジング・ジェンダー = オス・行数 =...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    2
  • 耐環境性:
    その他
  • シリーズ詳細:
    AMPSEAL 16
  • 種類:
    ハウジング
  • 行数:
    1
  • 耐環境性詳細:
    防水性、難燃性
  • 幅(mm):
    20.33
  • 高さ(mm):
    23.5
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 材質(ハウジング):
    サーモプラスチック
  • 色(ハウジング):

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

776427-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数タイプジェンダー行数シリーズ高さ 幅 ハウジング材質
776427-1 2ハウジング オス1AMPSEAL 1623.5mm20.33mmサーモプラスチック

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

776427-1

10

3個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・タイプ = ハウジング
・ジェンダー = オス
・行数 = 1
・シリーズ = AMPSEAL 16
・色 = 黒
・高さ = 23.5mm
・幅 = 20.33mm
・ハウジング材質 = サーモプラスチック

TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16レセプタクルハウジングには標準径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

776427-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズの型番776427-1のページです。
型番776427-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ

    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

        Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

        Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

          リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

          リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

            コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

            コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

              コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極

              コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極

                TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

                TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

                  コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

                  コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

                    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

                    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

                      マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

                      マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

                        コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

                        コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

                          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

                          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 200円 797円 155円 55円 374円 149円 1,512円 212円 1,336円 141円 130円 218円 371円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ)
                            ピン数 2 12 16 3 32 12 26 - 34 6 - 16 22
                            耐環境性 その他 その他 難燃性 - 耐環境性なし 難燃性 その他 難燃性 その他 難燃性 - 耐環境性なし 難燃性
                            シリーズ詳細 AMPSEAL 16 AMPSEAL 16 MULTILOCK 025 - MULTILOCK 025 MULTILOCK 025 AMP Superseal MULTILOCK 025 AMP Superseal AMPMODU MTE - - Multilock .040 .070 Hybrid

                            コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました