(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
55円
税込単価
61円

・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 2.54mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    3
  • 接続方向:
    ストレート
  • ピッチ(mm):
    2.54
  • 材質:
    ハウジング:PS
  • 併用可能製品:
    MX64シールド1列コネクタ
  • 行数:
    1
  • 取り付けタイプ:
    ケーブルマウント
  • シリーズ詳細:
    MX64(31403)
  • 長さ(mm):
    18.7
  • 幅(mm):
    18.7

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

31403-3700 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

シリーズその他適用ピン・コンタクトメス(ソケット)
ピン数3接続方向ストレート
ピッチ(mm)2.54材質ハウジング:PS
併用可能製品MX64シールド1列コネクタ行数1
取り付けタイプケーブルマウントシリーズ詳細MX64(31403)
長さ(mm)18.7幅(mm)18.7

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31403-3700

5個

55( 61円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 2.54mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = MX64
・併用可能製品 = MX64シールド1列コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 18.7mm
・幅 = 18.7mm
・ハウジング材質 = PS
・シリーズ番号 = 31403

2.54 mmシールド1列圧着ハウジング - MX64TMシリーズ. 2.54 mmシールド、1列、圧着ハウジングで、ケーブルシールに関連するコストがかからないマットシール設計が採用されています。 このシールド、1列、メスコネクタは、18~22 AWGワイヤサイズに対応しており、ロック保護をさらに追加できるCPAとともに使用できます。 このメスコネクタは、すべてのUSCARフットプリント及びテスト要件を満たしています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極の型番31403-3700のページです。
型番31403-3700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

    コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

    コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

      コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

      コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

        コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極

        コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極

          コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

          コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

            リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

            リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

              コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極

              コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極

                Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極

                Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極

                  【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード

                  【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード

                    メーカー モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス ミスミ
                    通常価格 55円 200円 1,336円 328円 141円 582円 1,512円 746円 435円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                    適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) -
                    ピン数 3 2 34 22 6 20 26 4 -
                    接続方向 ストレート - ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート -
                    ピッチ(mm) 2.54 - - - - - - 10 -

                    Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト