(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Housing,12way,Multilock,Rec,070 contacts

Housing,12way,Multilock,Rec,070 contacts

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

・コンタクト数 = 12・ジェンダー = オス・行数 = 2・シリーズ = M...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    12
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    MULTILOCK 040/070
  • 行数:
    2
  • 深さ(mm):
    21
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 備考:
    TE Connectivity MULTILOCK 040/070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
  • 材質(ハウジング):
    PBT

型番

917978-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

917978-1

10

2個

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 12
・ジェンダー = オス
・行数 = 2
・シリーズ = MULTILOCK 040/070
・深さ = 21mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ

917978-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Housing,12way,Multilock,Rec,070 contactsの型番917978-1のページです。
型番917978-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Housing,12way,Multilock,Rec,070 contacts

Housing,12way,Multilock,Rec,070 contacts

    2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

    2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

      リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

      リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

        Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

        Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

          HIF3シリーズ MIL規格準拠品 ハウジング

          HIF3シリーズ MIL規格準拠品 ハウジング

            Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

            Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

              I/Oコネクタ 2.00mmピッチ I/O PCBコネクター 2.00mm

              I/Oコネクタ 2.00mmピッチ I/O PCBコネクター 2.00mm

                2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

                2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

                  Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

                  Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

                    2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)

                    2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)

                      メーカー TE Connectivity モレックス TE Connectivity モレックス ヒロセ電機 モレックス モレックス ヒロセ電機 モレックス モレックス
                      通常価格 301円 7円 582円 55円 94円 7円 698円 241円 565円 8円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - -
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) - - - オス(プラグ)
                      ピン数 12 - 20 3 - - - - - -
                      耐環境性 難燃性 難燃性 耐環境性なし - - 難燃性 - - - -
                      シリーズ詳細 MULTILOCK 040/070 - AMP-LATCH - - - - - - -

                      Housing,12way,Multilock,Rec,070 contactsのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました