(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
218円 174円
税込単価
240円 191円

・コンタクト数 = 16・タイプ = ハウジング・ジェンダー = オス・行数 ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    10
  • ピン数:
    16
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 種類:
    ハウジング
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    パネルマウント
  • 幅(mm):
    49.2
  • 深さ(mm):
    26.2
  • 材質(ハウジング):
    PBT
  • 色(ハウジング):

型番

179631-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数タイプ ジェンダー行数定格電流取り付けタイプ深さハウジング材質
179631-116ハウジングオス 210A パネルマウント49.2mm26.2mm PBT

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

179631-1

10

3個

218円

174

( 191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・タイプ = ハウジング
・ジェンダー = オス
・行数 = 2
・定格電流 = 10A
・取り付けタイプ = パネルマウント
・色 = 白
・幅 = 49.2mm
・深さ = 26.2mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity診断用コネクタプラグハウジング. 診断用16ポジションコネクタプラグハウジングです。適合するレセプタクルコンタクトについては、品番 ; 712-2056 712-2056 を参照してください。

179631-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivityの型番179631-1のページです。
型番179631-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

      メーカー TE Connectivity HARTING
      通常価格 218円 12,156円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
      用途 ケーブル接続 その他
      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ)
      許容電流(A) 10 16
      ピン数 16 10
      耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし

      コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivityのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました