(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
通常単価(税別)
12,156円
税込単価
13,372円

・コンタクト数 = 10・シリーズ = Han E・定格電流 = 16A・ジェ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    16
  • 許容電圧(V):
    500
  • ピン数:
    10
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    Han E
  • キットタイプ:
    コネクタキット
  • スレッドサイズ:
    M20
  • キット内容 :
    フード、インサート

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09330102601+19300101520 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途その他シリーズHan
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)許容電流(A)16
許容電圧(V)500ピン数10
耐環境性耐環境性なしシリーズ詳細Han E
キットタイプコネクタキットスレッドサイズM20
キット内容 フード、インサート - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09330102601+19300101520

1個

12,156( 13,372円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 10
・シリーズ = Han E
・定格電流 = 16A
・ジェンダー = オス
・キットタイプ = コネクタキット
・スレッドサイズ = M20
・定格電圧 = 500 V
・キット内容 = フード、インサート

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500Vの型番09330102601+19300101520のページです。
型番09330102601+19300101520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 16極 16A 500 V

    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 16極 16A 500 V

      【オムロン】Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

      【オムロン】Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

        メーカー HARTING HARTING ミスミ
        通常価格 12,156円 13,978円 244円
        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        用途 その他 その他 -
        シリーズ Han Han -
        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) -
        許容電流(A) 16 16 -
        許容電圧(V) 500 500 -

        Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500Vのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト