(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,115円
税込単価
5,627円

・コンタクト数 = 2・シリーズ = SB・定格電流 = 120A・ジェンダー...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 許容電流(A):
    120
  • 許容電圧(V):
    AC/DC600
  • ピン数:
    2
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    SB
  • キットタイプ:
    クイックロックコネクタセット

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品イメージ

・片方を 180度 回転(表裏反転)させると嵌合する構造です。
・同一型番のみ篏合可能。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6800G1

1個

5,115( 5,627円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・シリーズ = SB
・定格電流 = 120A
・ジェンダー = オス/メス
・キットタイプ = クイックロックコネクタセット
・定格電圧 = 600 V ac/dc

カタログ

 

6800G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1の型番6800G1のページです。
型番6800G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6801G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6801G1

      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6329G1

      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6329G1

        ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

        ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

          ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7

          ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7

            ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

            ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

                ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

                ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

                  ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

                  ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

                    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

                    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V

                      メーカー ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER HARTING
                      通常価格 5,115円 6,360円 6,300円 11,542円 2,055円 1,848円 6,097円 2,533円 10,133円 12,156円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 Han
                      適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 - オス/メス兼用 オス/メス兼用 オス(プラグ) オス(プラグ) オス/メス兼用 オス(プラグ) オス/メス兼用 オス(プラグ)
                      許容電流(A) 120 120 175 350 50 50 175 50 350 16
                      許容電圧(V) AC/DC600 AC/DC600 600 AC/DC600 AC/DC600 AC/DC600 600 AC/DC600 AC/DC600 500
                      ピン数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10

                      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました