(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 74320-1004 DVIコネクタ

Molex 74320-1004 DVIコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

・ジェンダー = メス・コンタクト数 = 29・コンタクト材質 = 銅合金・コ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    AC40
  • ピン数:
    29
  • 接続方向:
    アングル
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL
  • 材質:
    コンタクト:銅合金/ハウジング:ガラス繊維入りポリマー
  • 表面処理:
    コンタクト:金
  • シリーズ詳細:
    74320
  • 端子タイプ:
    スクリュー
  • 最低使用温度(℃):
    -20
  • 最高使用温度(℃):
    85

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

74320-1004 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74320-1004

1個

674( 741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 29
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 金
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = スクリュー
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 40 V ac
・ハウジング材質 = ガラス繊維入りポリマー
・最高使用温度 = +85℃
・最低使用温度 = -20℃

ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCrossTM DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCrossTM DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

74320-1004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 74320-1004 DVIコネクタの型番74320-1004のページです。
型番74320-1004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 74320-1004 DVIコネクタ

Molex 74320-1004 DVIコネクタ

    【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ

    【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ

      【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ

      【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ

        【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード

        【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード

          DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

          DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

            Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

            Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

                DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                  コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

                  コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

                    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

                    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

                      メーカー モレックス ミスミ ミスミ ミスミ TE Connectivity モレックス TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity
                      通常価格 674円 266円 242円 435円 1,422円 55円 149円 23円 141円 144円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      シリーズ その他 - - - - その他 その他 - その他 その他
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) オス(プラグ)
                      許容電流(A) 3 - - - - - - - - -
                      許容電圧(V) AC40 - - - - - - - - -
                      ピン数 29 - - - 96 3 5 - 6 7

                      Molex 74320-1004 DVIコネクタのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました