(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88円
税込単価
97円

・ジェンダー = オス・シリーズ = PSI・併用 = PSIシリーズ圧着型コ...

詳細情報を確認する

型番

PSIP-04V-LE-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSIP-04V-LE-A

10個

88( 97円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・シリーズ = PSI
・併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクト

PSIP-04V-LE-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング PSIシリーズ オスの型番PSIP-04V-LE-Aのページです。
型番PSIP-04V-LE-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

    JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス

    JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス

      JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

              TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

              TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

                Mac 8 ソケットピン PD-61 ストレート

                Mac 8 ソケットピン PD-61 ストレート

                  JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                  JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

                      メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity マックエイト 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                      通常価格 88円 140円 107円 20円 20円 257円 117円 180円 126円 42円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                      用途 対電線 対電線 対電線 - - - - 対基板 対電線 -
                      使用電流(A) AC/DC12 AC/DC12 AC/DC7 - - - - 5 AC/DC6 -
                      使用電圧(V) AC/DC300 AC/DC300 AC/DC300 - - - - - AC/DC150 -
                      ピン数 4 3 1 - - - - 1 12 -
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - - - - メス(ソケット) メス(ソケット) -

                      JST コネクタハウジング PSIシリーズ オスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました