(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3
通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

・ジェンダー = オス・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ...

詳細情報を確認する

  • M・N・O:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    7
  • 許容電圧(V):
    600
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • シリーズ:
    Mini-Universal MATE-N-LOK
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+105
  • 併用:
    ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.1
  • コンタクトめっき:
  • 最大ワイヤサイズ(AWG):
    22
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

170359-3 解除

この商品は6000個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

M・N・Oその他適用ピン・コンタクトオス
用途ケーブル対ケーブル許容電流(A)7
許容電圧(V)600電線接続方法圧着
接続方向ストレートインピーダンス(Ω)その他
代表規格UL / CSAシリーズMini-Universal MATE-N-LOK
使用温度範囲(℃)-20~+105併用ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)0.1コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)22最大接触抵抗(mΩ)10

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170359-3

6000個

20( 22円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -20℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3の型番170359-3のページです。
型番170359-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

      圧着端子コンタクト メス メイテンロック

      圧着端子コンタクト メス メイテンロック

        圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

        圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

            圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

            圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

              圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

              圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

                Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

                    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                      Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                      Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                        JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                        JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

                          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス モレックス モレックス モレックス 日本圧着端子製造 モレックス
                            通常価格 20円 50円 36円 40円 42円 97円 143円 25円 47円 5円 44円 14円 51円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            M・N・O その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス オス オス オス オス オス オス メス メス メス メス メス メス
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル その他 その他 - その他
                            許容電流(A) 7 9.5 5 9.5 11.2 7 5 - - - - - -
                            許容電圧(V) 600 600 250 600 600 600 - - - - - - -

                            圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト