(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン【1,000個入り】

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
60,690円 24,276円
税込単価
66,759円 26,704円

【特長】・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 全長(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    12.7
  • グレード:
    ポリプロピレン
  • 色:
  • タイ最大長さ(mm):
    4.8

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

TC102-PDT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC102-PDT

10

1パック

1,000個入り

60,690円

24,276

( 26,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。
・食品製造ラインや医薬品製造ラインなどの異物混入対策に。
・ポリプロピレン製で薬品に強く、浮力もあるので飲料等の製造ラインに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

TC102-PDTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレンの型番TC102-PDTのページです。
型番TC102-PDTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

    自在バンド用保護カバー

    自在バンド用保護カバー

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

          スーパーグリップ専用タイアンカー

          スーパーグリップ専用タイアンカー

            12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

            12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                  特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用

                  特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用

                    サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                    サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                      セキュロック パドロックシリーズ

                      セキュロック パドロックシリーズ

                        クリップ(304ステンレス製/100個)

                        クリップ(304ステンレス製/100個)

                          10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

                          10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) マサル工業 SapiSelco SapiSelco パンドウイット エスコ SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン エスコ エスコ
                            通常価格 60,690円 851円 936円 1,595円 4,695円 5,080円 1,947円 2,056円 9,590円 51,031円 7,261円 10,300円 7,747円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン ステンレス ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ステンレス -
                            全長(mm) 19.1 - 19.2 19.2 20.3 - 30 30 - - 60 - -
                            幅(mm) 12.7 - 9.9 9.9 9.4 - 12 12 - - 40.0 - -
                            グレード ポリプロピレン - - - - - - - - 66ナイロン - - -
                            - - - - - - - - - - -

                            ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました