(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC141-NDT
サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン【100~500個入り】 ケーブルアクセサリ ケッソクバンド

サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン TC141-NDT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
51,031円
税込単価
56,134円

【特長】・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • グレード:
    66ナイロン
  • 色:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

TC141-NDT 解除

Loading...

TC141-NDT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
タイ最大長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC141-NDT

17
11.1
4.8
10

1パック

500個入り

51,031( 56,134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。
・食品製造ラインや医薬品製造ラインなどの異物混入対策に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

TC141-NDTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロンの型番TC141-NDTのページです。
型番TC141-NDTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製

    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製

      メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

            ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

            ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

              ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

              ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                自在バンド用保護カバー

                自在バンド用保護カバー

                  ケーブルクランプ

                  ケーブルクランプ

                    インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                    インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                      タイマウント(TMEHタイプ)

                      タイマウント(TMEHタイプ)

                        SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

                        SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

                          SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン SapiSelco SapiSelco ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) マサル工業 サンワサプライ ヘラマンタイトン パンドウイット SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 51,031円 13,822円 5,274円 1,534円 906円 60,690円 6,102円 851円 899円 2,582円 5,350円 3,160円 5,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン
                            グレード 66ナイロン - - - - ポリプロピレン 66ナイロン - - - - - -
                            - - - - 青色 - - - - - -

                            サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC142-NDT
                            TC5141-NDT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)

                            (mm)
                            タイ最大長さ
                            (mm)

                            61,560円

                            ( 67,716円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1023.414.27.6

                            77,400円

                            ( 85,140円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101711.14.8

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました