(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) クランプオンセンサ (型番リスト)

日置(HIOKI) クランプオンセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,711円
税込単価
30,482円

【特長】・商用電源ライン・インバータに対応。・CT二次側測定に対応した5Aタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    クランプ・プローブ
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    40~5000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    15
  • 寸法(mm):
    46×153×21
  • 本体質量(g):
    230
  • その他仕様:
    コード長:3m、出力端子:BNC端子

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分クランプ・プローブ測定可能周波数帯域(Hz)40~5000
測定可能導体最大径(mm)15寸法(mm)46×153×21
本体質量(g)230その他仕様コード長:3m、出力端子:BNC端子
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9694

1個

27,711( 30,482円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源ライン・インバータに対応。
・CT二次側測定に対応した5Aタイプ。
・狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状。
・電源品質アナライザの他、電力計、電圧入力の記録計等で電流入力用センサとして使用可能。

商品情報

基本仕様 (確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)

 
定格測定電流
AC 5 A
最大測定電流(45~66Hz)50 A連続
出力レートAC 10 mV/ A
振幅確度(45~66Hz)±0.3% rdg. ±0.02% f.s.
位相確度(45~5kHz)±2°
周波数特性(振幅)40 Hz~5 kHz ±1.0% (振幅確度からの偏差)
対地間最大定格電圧AC 300V rms以下
測定可能導体径φ 15 mm以下
使用温湿度範囲0~50℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
防じん防水性規定なし
寸法・質量46W × 135H × 21D mm, 230 g
コード長: 3 m, 出力端子: BNC端子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) クランプオンセンサの型番9694のページです。
型番9694に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) クランプオンセンサ

日置(HIOKI) クランプオンセンサ

    簡易操作クランプメータ

    簡易操作クランプメータ

      クランプメータ DCL1000

      クランプメータ DCL1000

        絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

        絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

          絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

          絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

            クランプメーター

            クランプメーター

              クランプメーター(平均値タイプ)

              クランプメーター(平均値タイプ)

                日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

                日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

                  日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

                  日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

                    日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

                    日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

                      メーカー 日置電機 共立電気計器 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 FLUKE FLUKE 日置電機 日置電機 日置電機
                      通常価格 27,711円 4,951円 12,800円 16,867円 14,591円 31,435円 8,952円 12,250円 35,769円 35,269円
                      通常出荷日 6日目   3日目~   8日目   5日目   8日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目  
                      商品区分 クランプ・プローブ - - - - - 本体 本体 本体 本体
                      測定可能周波数帯域(Hz) 40~5000 - - - - - - 45~500 10~500 10~1000
                      測定可能導体最大径(mm) 15 - - - - - 30 33 35 35
                      寸法(mm) 46×153×21 - - - - - - 57×175×16 57×180×16 57×180×16
                      本体質量(g) 230 - - - - - - 100 150 170

                      日置(HIOKI) クランプオンセンサのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト