(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTML3430WH
電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付 コード コンセント OAタップ コード

電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付 BTML3430WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,954円
税込単価
3,249円

・スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き・3ピン式電源タッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-3
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BTML3430WH 解除

Loading...

BTML3430WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTML3430WH

3
-

1個

2,954( 3,249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き
・3ピン式電源タップ 4個口タイプ
・BTML3450WH:5m
・BTML3430WH:3m
・BTML3410WH:1m

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BTML3430WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付の型番BTML3430WHのページです。
型番BTML3430WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

          プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

          プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

            3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

            3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

              電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

              電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                  便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                  便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                        8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                        8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                          マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

                          マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ サンワサプライ バッファロー バッファロー サンワサプライ Panasonic サンワサプライ サンワサプライ Panasonic
                            通常価格 2,954円 3,366円 4,366円 3,412円 1,920円 2,217円 4,723円 3,021円 2,512円 3,168円 2,704円 6,436円 1,683円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 A-3 A-2スイングプラグ A-3 - - A-2スイングプラグ+アース線 A-3 A-2スイングプラグ - - A-3 -
                            - - - - - -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 - - 1500 1500 1500 - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 - - 15 15 15 15 - 15 -

                            電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTML3450WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)

                            3,225円

                            ( 3,548円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -5

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました