(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,366円
税込単価
4,803円

・4個口連動集中スイッチ付き・3ピン7個口の電源タップ・雷サージ付き・BTWM...

詳細情報を確認する

型番

BTWMTSKL3720WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTWMTSKL3720WH

2
10

1個

4,366( 4,803円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・4個口連動集中スイッチ付き
・3ピン7個口の電源タップ
・雷サージ付き
・BTWMTSKL3750WH:5m
・BTWMTSKL3730WH:3m

Loading...

BTWMTSKL3720WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付の型番BTWMTSKL3720WHのページです。
型番BTWMTSKL3720WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

        電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

        電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

          プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

          プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

            OAタップ 通電ランプ付

            OAタップ 通電ランプ付

              雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307

              雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                  便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                  便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                    3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

                    3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

                      メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ SUS サンワサプライ Panasonic サンワサプライ サンワサプライ
                      通常価格 4,366円 3,412円 3,366円 2,954円 1,920円 4,370円 7,745円 3,168円 3,062円 2,484円
                      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                      プラグ形状 A-2スイングプラグ A-3 A-3 A-3 - - - - A-2スイングプラグ -
                      - - - -
                      許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 - 1500 - - 1500 -
                      定格電流(A) 15 15 15 15 - 15 - 15 15 -

                      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました