・コンタクト数 = 2・ピッチ = 5.08mm・行数 = 1・取り付けタイプ...
型番 | コンタクト数 | ピッチ | 行数 | 取り付けタイプ | ジェンダー | 端子方法 | タイプ | 定格電流 | ボディ向き | 色 | 定格電圧 | シリーズ | 素材 | 幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1760490000 | 2 | 5.08mm | 1 | スルーホール | オス | 板ばね、ねじ | 基板端子台 | 24A | ストレート | オレンジ | 600 V | PM 5.08 | ナイロン | 8mm |
Loading...
・コンタクト数 = 2
・ピッチ = 5.08mm
・行数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = オス
・端子方法 = 板ばね、ねじ
・タイプ = 基板端子台
・定格電流 = 24A
・ボディ向き = ストレート
・色 = オレンジ
・定格電圧 = 600 V
・シリーズ = PM 5.08
・素材 = ナイロン
・幅 = 8mm
Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。
この商品に近い類似品がありませんでした。
1760490000で型番確定
ワイドミュラー 基板端子ストリップ 1760490000 PM 5.08シリーズ 1列2極 オレンジの型番1760490000のページです。
型番1760490000に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能