(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,063円
税込単価
4,469円

・コンタクト数 = 14・ピッチ = 3.5mm・行数 = 2・取り付けタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

B2L 3.5/14 -1727600000 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途対電線使用電流(A)10.3
使用電圧(V)200ピン数14
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)シリーズその他
接続方向ストレート - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2L 3.5/14 -1727600000

5個

4,063( 4,469円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 14
・ピッチ = 3.5mm
・行数 = 2
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ジェンダー = メス
・端子方法 = プッシュイン
・タイプ = プラグ
・定格電流 = 10.3A
・ボディ向き = ストレート
・色 = オレンジ
・定格電圧 = 200 V
・シリーズ = B2L 3.50
・素材 = PBT
・幅 = 15.7mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジの型番B2L 3.5/14 -1727600000のページです。
型番B2L 3.5/14 -1727600000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

      ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ

      ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ

        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ

        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ

          メーカー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー
          通常価格 4,063円 716円 1,338円 708円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          用途 対電線 対基板 対電線 対電線
          使用電流(A) 10.3 17.5 10 14
          使用電圧(V) 200 320 300 400
          ピン数 14 2 4 2
          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

          ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト