(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
716円
税込単価
788円

・コンタクト数 = 2・ピッチ = 3.81mm・行数 = 1・取り付けタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BCF 3.81/02/180 SN B -1969890000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCF 3.81/02/180 SN B -1969890000

5個

716( 788円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・ピッチ = 3.81mm
・行数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = メス
・端子方法 = プッシュイン
・タイプ = Plug
・定格電流 = 17.5A
・ボディ向き = ストレート
・色 = 黒
・定格電圧 = 320 V
・シリーズ = BC 3.81
・素材 = ナイロン
・深さ = 22mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

BCF 3.81/02/180 SN B -1969890000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒の型番BCF 3.81/02/180 SN B -1969890000のページです。
型番BCF 3.81/02/180 SN B -1969890000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ

      ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ

      ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ

        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ

        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ

          JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

          JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

            メーカー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー 日本圧着端子製造
            通常価格 716円 4,063円 1,338円 708円 600円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            用途 対基板 対電線 対電線 対電線 -
            使用電流(A) 17.5 10.3 10 14 -
            使用電圧(V) 320 200 300 400 -
            ピン数 2 14 4 2 -
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) -

            ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました