(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
167円
税込単価
184円

・ジェンダー = メス・併用 = SHコネクタハウジング・シリーズ = SH・...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適用電線範囲(AWG):
    28
  • 材質/表面処理:
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    20
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~85
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.03
  • シリーズ:
    SH
  • 併用:
    SHコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SH3-SH3-28150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー 併用シリーズ 最小ワイヤサイズmm2 端子方法コンタクトめっき最大ワイヤサイズAWG 最大接触抵抗 最低使用温度最高使用温度
SH3-SH3-28150 メスSHコネクタハウジングSH0.03mm2圧着処理済み28AWG20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH3-SH3-28150

10個

167( 184円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = SHコネクタハウジング
・シリーズ = SH
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm²
・端子方法 = 圧着処理済み
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

SH3-SH3-28150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150の型番SH3-SH3-28150のページです。
型番SH3-SH3-28150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

    JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

    JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

      JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

      JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

        JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

          JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

          JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

            JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                  圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                  圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                      Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                      Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                          JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

                          JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 167円 199円 186円 14円 266円 106円 53円 13円 143円 253円 5円 20円 20円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                            適用ピン・コンタクト メス メス メス メス メス メス オス オス オス オス メス オス オス
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 - - 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 -
                            適用電線範囲(AWG) 28 32~28 28 26 32~28 - - 26 - - - - 24
                            材質/表面処理 - - リン酸銅/錫 リン酸銅/錫 - - - -
                            最大接触抵抗(mΩ) 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - -

                            JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました