(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42円
税込単価
46円

・ジェンダー = オス・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ...

詳細情報を確認する

  • M・N・O:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    11.2
  • 許容電圧(V):
    600
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • シリーズ:
    Mini-Universal MATE-N-LOK
  • 併用:
    ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.5
  • コンタクトめっき:
  • 最大ワイヤサイズ(AWG):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

794406-1 解除

この商品は20個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

M・N・Oその他適用ピン・コンタクトオス
用途ケーブル対ケーブル許容電流(A)11.2
許容電圧(V)600電線接続方法圧着
接続方向ストレート代表規格UL / CSA
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK併用ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)0.5コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)16 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

794406-1

20個

42( 46円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1の型番794406-1のページです。
型番794406-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

      圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

      圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

          TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

          TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

              圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

              圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

                Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

                Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

                  圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                  圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                      圧着端子コンタクト メス メイテンロック

                      圧着端子コンタクト メス メイテンロック

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                        通常価格 42円 40円 97円 52円 117円 257円 29円 20円 20円 50円 36円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                        M・N・O その他 その他 その他 その他 - - その他 - その他 その他 その他
                        適用ピン・コンタクト オス オス オス オス オス オス オス メス オス オス オス
                        用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - - その他 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル -
                        許容電流(A) 11.2 9.5 7 9.5 - 13 14 - 7 9.5 5
                        許容電圧(V) 600 600 600 600 - - - - 600 600 250

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト