(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52円
税込単価
57円

・ジェンダー = オス・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ...

詳細情報を確認する

  • M・N・O:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    9.5
  • 許容電圧(V):
    600
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ:
    Mini-Universal MATE-N-LOK
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • 併用:
    ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.1
  • コンタクトめっき:

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

770985-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

770985-1

10

100個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

CSA. TE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

770985-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1の型番770985-1のページです。
型番770985-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

      圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

      圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

          圧着端子コンタクト メス メイテンロック

          圧着端子コンタクト メス メイテンロック

            圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

            圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

                Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

                  圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                  圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity
                    通常価格 52円 42円 40円 97円 36円 48円 20円 12円 50円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                    M・N・O その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                    適用ピン・コンタクト オス オス オス オス オス オス オス メス オス
                    用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - ケーブル対ケーブル その他 ケーブル対ケーブル
                    許容電流(A) 9.5 11.2 9.5 7 5 - 7 3 9.5
                    許容電圧(V) 600 600 600 600 250 - 600 250 600

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました