(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

・ジェンダー = オス・併用 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハ...

詳細情報を確認する

  • S・T・U:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 許容電流(A):
    13
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • シリーズ:
    Type III+
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • 併用:
    CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.8
  • 最大ワイヤサイズ(mm2):
    1.4
  • コンタクトめっき:

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-66099-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-66099-4

5個

330( 363円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
・シリーズ = Type III+
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.4mm²
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

1-66099-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズの型番1-66099-4のページです。
型番1-66099-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ

    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

      TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

      TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

        圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

        圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

          JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N

          JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N

            JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

            JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

                圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170360-3

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

                    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

                    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

                      TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

                      TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

                          Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

                          Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス
                            通常価格 330円 257円 539円 253円 54円 167円 20円 97円 47円 40円 79円 52円 16円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            S・T・U その他 その他 - その他 - - - - その他 - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス オス オス オス オス メス オス オス メス オス オス オス メス
                            許容電流(A) 13 13 13 13 - - 7 7 - 9.5 - 9.5 9
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート その他 ストレート - ストレート その他

                            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました