(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35円
税込単価
39円

・ジェンダー = オス・併用 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジング・...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • コネクタシリーズ頭文字:
    M・N・O
  • M・N・O:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    9
  • 許容電圧(V):
    600
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    16(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    5558
  • シリーズ:
    Mini-Fit
  • 接触抵抗(mΩ):
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+105
  • 併用可能製品:
    Mini-Fit Jr.コネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

39-00-0083 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39-00-0083

100個

35( 39円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Fit
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・シリーズ番号 = 5558
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

39-00-0083で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083の型番39-00-0083のページです。
型番39-00-0083に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ

    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ

      Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

      Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

        Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

        Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

          JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

          JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

            圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

            圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

              圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

              圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                  圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                  圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                      Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

                      Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

                        Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

                        Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

                          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity モレックス モレックス TE Connectivity
                            通常価格 35円 34円 16円 47円 13円 23円 28円 44円 143円 20円 20円 51円 50円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            コネクタ形状 その他 その他 その他 角型 - - - 角型 - - その他 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 M・N・O M・N・O M・N・O S・T・U - - - J・K・L - - S・T・U S・T・U -
                            M・N・O その他 その他 その他 - - - - - その他 その他 - - その他
                            適用ピン・コンタクト オス オス メス メス オス オス オス メス オス オス オス メス オス
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - - その他 - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル その他 ケーブル対ケーブル

                            Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました