(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47円
税込単価
52円

・ジェンダー = メス・併用 = SLコネクタハウジング・シリーズ = SL・...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    S・T・U
  • S・T・U:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    22(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    70058
  • シリーズ:
    SL
  • 導体断面積(mm2):
    0.2~0.3
  • 接触抵抗(mΩ):
    15
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+105
  • 併用可能製品:
    SLコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

16-02-0088 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16-02-0088

100個

47( 52円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = SLコネクタハウジング
・シリーズ = SL
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・シリーズ番号 = 70058
・最大接触抵抗 = 15mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

16-02-0088で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088の型番16-02-0088のページです。
型番16-02-0088に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

      TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

      TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

            圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

            圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

              JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                  メーカー モレックス モレックス TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造 モレックス
                  通常価格 47円 16円 79円 20円 25円 52円 53円 35円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                  コネクタ形状 角型 その他 - - 角型 - - その他
                  コネクタシリーズ頭文字 S・T・U M・N・O - - S・T・U - - M・N・O
                  S・T・U その他 - - - その他 - - -
                  適用ピン・コンタクト メス メス オス オス メス オス オス オス
                  用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました