(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44円
税込単価
48円

・ジェンダー = メス・併用 = KK 254コネクタハウジング・シリーズ =...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    J・K・L
  • J・K・L:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    その他
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    22(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    2759
  • シリーズ:
    KK 254
  • 導体断面積(mm2):
    0.05(最小)
  • 接触抵抗(mΩ):
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    0~+75
  • 併用可能製品:
    KK 254コネクタハウジング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

08-55-0101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08-55-0101

100個

44( 48円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = KK 254コネクタハウジング
・シリーズ = KK 254
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・シリーズ番号 = 2759
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = 0℃
・最高使用温度 = +75℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

08-55-0101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101の型番08-55-0101のページです。
型番08-55-0101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

      Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

      Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

        JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

            Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

            Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3

                圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                  Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                  Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                    JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                    JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

                      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

                        Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

                        Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

                          メーカー モレックス モレックス モレックス 日本圧着端子製造 モレックス モレックス TE Connectivity TE Connectivity モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス
                          通常価格 44円 5円 19円 14円 25円 47円 20円 50円 35円 13円 106円 20円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          コネクタ形状 角型 その他 その他 - 角型 角型 - - その他 - - その他
                          コネクタシリーズ頭文字 J・K・L J・K・L S・T・U - S・T・U S・T・U - - M・N・O - - S・T・U
                          J・K・L その他 その他 - - - - - - - - - -
                          適用ピン・コンタクト メス メス メス メス メス メス オス オス オス オス メス オス
                          用途 その他 その他 ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - ケーブル対ケーブル

                          Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました