(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GREENCROSS 無気孔ゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GREENCROSS 無気孔ゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,349円
税込単価
1,484円

【特長】・感染対策や粉じんの多い作業現場に適した、無気孔タイプスタンダードゴー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS
  • レンズ交換:
  • フレームカラー:
    クリア
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート製
  • サイズ(mm):
    幅164mm×奥行76mm×高さ77mm(ベルト部除く)
  • その他仕様:
    HF レンズ(外面ハードコート、内面くもり止めレンズ)・無気孔タイプ・メガネ併用可能タイプ・マスク併用可能タイプ、ベルト:織ゴムベルト
  • 長さ(mm):
    164
  • 高さ(mm):
    77
  • 幅(mm):
    76
  • 製品重量(g):
    80

型番

YG-5090HF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YG-5090HF

YG-5090HF

5個

1,349( 1,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染対策や粉じんの多い作業現場に適した、無気孔タイプスタンダードゴーグル。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GREENCROSS 無気孔ゴーグルの型番YG-5090HFのページです。
型番YG-5090HFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GREENCROSS 無気孔ゴーグル

GREENCROSS 無気孔ゴーグル

    ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

    ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

      ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

      ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

        KTC ゴーグル型保護めがね YDB-530

        KTC ゴーグル型保護めがね YDB-530

          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

            2眼保護めがね YS-75

            2眼保護めがね YS-75

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

                ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                  山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                  山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                    山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

                    山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

                      ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                      ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                        ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

                        ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

                          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                            メーカー アークランド グリーンクロス ミドリ安全 ミドリ安全 KTC(京都機械工具) ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ケニス 山本光学 山本光学 理研オプテック ミドリ安全 山本光学
                            通常価格 1,349円 6,183円 3,057円 2,719円 5,000円 2,200円 4,500円 1,293円 913円 3,370円 1,941円 1,201円 1,338円
                            通常出荷日 1日目   6日目   5日目   3日目   6日目   7日目   6日目   11日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ
                            規格 JIS JIS JIS - JIS - JIS - - JIS JIS JIS JIS
                            レンズ交換 - - - -
                            フレームカラー クリア - - - - - - - - - - - -
                            レンズ材質 ポリカーボネート製 - - - - - - - - - - - -

                            GREENCROSS 無気孔ゴーグルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました