(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白

通常単価(税別)
7,550円
税込単価
8,305円

【特長】・モジュラージャック組み込みキットになります。・ジャックにはシャッター...

詳細情報を確認する

型番

JOQ4H500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JOQ4H500

1個

7,550( 8,305円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラージャック組み込みキットになります。
・ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
・シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
・カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
・マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
・Mini-Com[[TM上]]ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
【用途】
・情報コンセント。
・ボックス型LANコンセント。
【商品仕様】
・ポート数:4
・色:白
・種類:CAT5E
・使用温度範囲(℃):-10~60
・使用温度範囲:-10~60℃
・屋内用
・AWG22~26の単線または撚り線
・絶縁体外径:最大Φ1.52mm
・外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで
・屋内
・JANコード:0613056168732
・トラスココード:836-8104
・質量:105g
【材質/仕上】
・ABS合成樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白の型番JOQ4H500のページです。
型番JOQ4H500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白

    パンドウイット CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    パンドウイット CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

      パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

      パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

        パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

        パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

          パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 1個口白

          パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 1個口白

            パンドウイット CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

            パンドウイット CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

              パンドウイット CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

              パンドウイット CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

                CAT6 モジュラープラグシリーズ

                CAT6 モジュラープラグシリーズ

                  UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

                  UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

                    UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

                    UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

                      Cat6 RJ45モジュラプラグ

                      Cat6 RJ45モジュラプラグ

                        メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ パンドウイット
                        通常価格 7,550円 5,480円 2,580円 1,225円 950円 5,350円 3,680円 24,482円 11,392円 6,256円 30,805円
                        通常出荷日 5日目   3日目   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                        パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました