(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THR40-78YC-F
THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ) THR-T_HUBシュウノウキャビネット

THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ) THR40-78YC-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
167,066円
税込単価
183,773円

防塵・防水パッキン付の19型マウント機器収納キャビネット。【特長】・19型マウ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    700
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    400
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    サイドハンドル
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

Loading...

THR40-78YC-Fの仕様・寸法情報

用途制御・中継材質
外形寸法W 横(幅)(mm)700外形寸法H 縦(高さ)(mm)800
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)400穴加工対応非対応
開閉形状サイドハンドル基板・中板
保護機能(耐環境性)IP44塗装色クリーム(2.5Y9/1)
板厚(本体)(mm)1.6板厚(扉・カバー)(mm)1.6
代表規格なし扉形式片扉
取付可能ユニット15U搭載可能熱量(W)125
RoHS ?10 - -

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

[THR-Y] HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)の仕様

[THR-Y]HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ) イメージ

[THR-Y]HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP44

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付部

  • 19型マウントユニット(2.3mm)
  • 木製基板(12mm)

キャビネット板厚

  • ボデー、ドア:1.6mm

ハンドル

  • アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉
品名記号外形寸法mm取付可能ユニット搭載可能熱量W搭載可能質量kg製品質量kg適用
ヨコタテフカサ
THR40-76YC-F70060040010U1204034.1ステンレス製ルーバー付(SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ)
低騒音・防湿型ファン付(排気用×2コ)
可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)
19型マウントユニット付
THR40-78YC-F70080040015U1256041.1
  • ※ 搭載可能熱量は、キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。
  • ※ 定格電圧は単相(50/60Hz)です。
  • ※ フィルタは、ポリエステル製、除塵率80%です。
  • ※ 最大風量、最大静圧、騒音はルーバーおよびフィルタ実装時の値です。

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
取付可能ユニット
搭載可能熱量(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THR40-78YC-F

800
15U
125
10

1個

167,066( 183,773円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

防塵・防水パッキン付の19型マウント機器収納キャビネット。
【特長】
・19型マウント機器をヨコに搭載するタイプ。
・棚板などのラックオプションも一部取付け可能。
・マンションの軒下、階段下、工場内の設置に最適。
・内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバー付。
・ファンは低騒音、防湿タイプを採用。
・ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の最適な温度管理が可能。
・経済的な省エネ運転が可能。
・ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)の型番THR40-78YC-Fのページです。
型番THR40-78YC-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)

THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)

    THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

    THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

      コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

      コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

        高IP対応スチール製キャビネット HRY

        高IP対応スチール製キャビネット HRY

          コントロールボックス CVシリーズ

          コントロールボックス CVシリーズ

            S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

            S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

              盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

              盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りなし FSEシリーズ

                【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りなし FSEシリーズ

                  【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りあり FSGシリーズ

                  【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りあり FSGシリーズ

                    CCT型 ターミナルボックス

                    CCT型 ターミナルボックス

                      CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                      CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

                          SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

                          SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 内外電機 ミスミ ミスミ 内外電機 内外電機 ミスミ 日東工業
                            通常価格 155,618円 114,817円 9,385円 18,530円 7,863円 20,549円 9,642円 - - 5,492円 6,849円 - 28,815円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 700 700 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応

                            THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THR40-76YC-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            取付可能ユニット 搭載可能熱量
                            (W)

                            155,618円

                            ( 171,180円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1060010U120
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            取付可能ユニット 搭載可能熱量
                            (W)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト