(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,385円 8,644円
税込単価
10,324円 9,508円

コントロールボックス(鉄製基板)【特長】・全面モデルチェンジによりますます使い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CXPN5040-20K 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途制御・中継材質
外形寸法W 横(幅)(mm)400外形寸法H 縦(高さ)(mm)500
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)200穴加工対応非対応
開閉形状スナップラッチ基板・中板鉄製
保護機能(耐環境性)IP4X塗装色クリーム(2.5Y9/1)
板厚(本体)(mm)1.2板厚(扉・カバー)(mm)1.6
板厚(中板)(mm)1.6代表規格なし

商品情報

弊社在庫限りの販売となります。

後継品のCCGシリーズをご利用ください。

 

河村電機産業 CXPN(鉄製基盤)・CXPNK(木製基盤)コントロールボックス

製品特長

従来の平面ハンドルとパチン錠タイプでは実現できなかったコントロールボックス

  1. ご紹介1

    パチン錠タイプ同様、扉面を広く使用することが可能です。

  2. ご紹介2

    平面ハンドルタイプ同様、窓際への設置が可能です。

    (最小10mmまで壁際設置可能)

  3. ご紹介3

    鍵付標準品もご用意

両タイプの長所を採用

コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
開閉形状
塗装色
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
板厚(中板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXPN5040-20K

400
500
200
スナップラッチ
クリーム(2.5Y9/1)
1.2
1.6
1.6

1個

9,385円

8,644

( 9,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

コントロールボックス(鉄製基板)

【特長】
・全面モデルチェンジによりますます使い易く、スマートに!
・内蝶番式のすっきりとしたデザイン。
・軽い操作で確実なラッチ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズの型番CXPN5040-20Kのページです。
型番CXPN5040-20Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

    キー付コントロールキャビネット CGK

    キー付コントロールキャビネット CGK

      コントロールボックス CXシリーズ

      コントロールボックス CXシリーズ

        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

            【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

            【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

              キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

              キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ノイズ対策 EMNA EMSAシリーズ

                鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ノイズ対策 EMNA EMSAシリーズ

                  【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                  【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                    CCT型 ターミナルボックス

                    CCT型 ターミナルボックス

                      コントロールボックス CVシリーズ

                      コントロールボックス CVシリーズ

                        FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)

                        FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)

                          CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

                          CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ ミスミ 日東工業 河村電器産業 ミスミ 日東工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 9,385円 8,393円 4,109円 - - 84,649円 39,036円 - 4,823円 5,492円 7,863円 27,434円 6,637円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   3日目   2日目   3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 特注のみ対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製
                            保護機能(耐環境性) IP4X IP4X IP3X IP44 IP4X IP4X IP44 - IP4X

                            コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト