(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THR30-77TC-F
THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付) THR-T_HUBシュウノウキャビネット

THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付) THR30-77TC-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
120,950円
税込単価
133,045円

防塵・防水パッキン付のHUB収納キャビネット!【特長】・マンションの軒下、階段...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    700
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    700
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    サイドハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

Loading...

THR30-77TC-F の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

[THR-T]HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ) イメージ

[THR-T]HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP44

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付部

  • 19型マウントユニット(2.3mm)
  • 木製基板(12mm)

キャビネット板厚

  • ボデー、ドア:1.6mm(遮光板0.8mm)

ハンドル

  • アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉
品名記号外形寸法mm取付可能ユニット搭載可能熱量W搭載可能質量kg製品質量kg適用
ヨコタテフカサ
THR25-77TC-F7007002503U1203033.4ステンレス製ルーバー付(SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ)
低騒音・防湿型ファン付(排気用×2コ)
可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)
19型マウントユニット付
THR30-77TC-F7007003004U1203035.1
THR40-77TC-F7007004006U1253038.6
  • ※ 搭載可能熱量は、キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。
  • ※ 定格電圧は単相(50/60Hz)です。
  • ※ フィルタは、ポリエステル製、除塵率80%です。
  • ※ 最大風量、最大静圧、騒音はルーバーおよびフィルタ実装時の値です。

型番リスト

型番
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
取付可能ユニット
搭載可能熱量(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THR30-77TC-F

300
4U
120
10

1個

120,950( 133,045円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水パッキン付のHUB収納キャビネット!
【特長】
・マンションの軒下、階段下、工場内の設置に適しています。
・内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバー付いています。
・ファンは低騒音、防湿タイプを採用しています。
・19型の機器の取付けが可能です(19型マウントユニット付)。
・ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の最適な温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。
・ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THR30-77TC-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)の型番THR30-77TC-Fのページです。
型番THR30-77TC-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

    THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)

    THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)

      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTXシリーズ

      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTXシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りあり FSGシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りあり FSGシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りなし FSEシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル 水切りなし FSEシリーズ

            コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

            コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSDシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSDシリーズ

                高IP対応スチール製キャビネット HRY

                高IP対応スチール製キャビネット HRY

                  コントロールボックス CVシリーズ

                  コントロールボックス CVシリーズ

                    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス(ビス止) KLBシリーズ

                    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス(ビス止) KLBシリーズ

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

                        S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

                        S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

                          SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

                          SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 ミスミ 日東工業 日東工業
                            通常価格 114,817円 155,618円 - - - 9,385円 - 18,530円 7,863円 15,710円 - 20,549円 28,815円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目~   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 700 700 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 700 - - - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 特注のみ対応 Web設計対応 非対応 非対応

                            THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THR25-77TC-F
                            THR40-77TC-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            取付可能ユニット 搭載可能熱量
                            (W)

                            114,817円

                            ( 126,299円 )
                            1個 -

                            2日目

                            102503U120

                            157,515円

                            ( 173,267円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104006U125

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました