(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,741円 ~ 779,482円
税込価格
6,315円 ~ 857,430円

エンハンスドカテゴリー5規格に準拠した、 LANバルクケーブル。【特長】・TI...

詳細情報を確認する

型番

未確定200件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)の詳細

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276) 商品イメージ

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276) 商品イメージ

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)の仕様

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276) 断面図

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276) 断面図

  • 項目:標準値
  • サイズ:AWG26/4P
  • AWG26線芯径:1.02mm
  • シールド:遮蔽テープ+編組
  • シース:難燃/耐油/滑性PVC(黒)
  • 仕上径:7.0mm
  • 最大電送距離:45m
  • 特性インピーダンス:85~115Ω(at1~100MHz)
  • ※ 耐久性はメーカーでの可動試験による実測値であり、保証値ではありません。
屈曲性
動作条件耐久性
U字曲げR=38mm2,000万回以上
左右屈曲R=40mm2,000万回以上
捻回±180°、L=300mm2,000万回以上

開発秘話

 

可動用のEthernet対応ケーブルとして開発しました。RM-Cat5eで実現出来なかった2,000万回相当の屈曲性能を最優先課題として実現するため、通信特性と屈曲性の両立に苦労して開発いたしました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
121
10

1個

478,765( 526,642円 )

1日目

一部当日出荷可能

122
10

1個

482,735( 531,009円 )

1日目

一部当日出荷可能

123
10

1個

442,455( 486,701円 )

1日目

一部当日出荷可能

124
10

1個

446,050( 490,655円 )

1日目

一部当日出荷可能

125
10

1個

449,645( 494,610円 )

1日目

一部当日出荷可能

126
10

1個

498,553( 548,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

127
10

1個

502,508( 552,759円 )

1日目

一部当日出荷可能

128
10

1個

460,430( 506,473円 )

1日目

一部当日出荷可能

129
10

1個

464,025( 510,428円 )

1日目

一部当日出荷可能

130
10

1個

467,635( 514,399円 )

1日目

一部当日出荷可能

131
10

1個

518,342( 570,176円 )

1日目

一部当日出荷可能

132
10

1個

522,296( 574,526円 )

1日目

一部当日出荷可能

133
10

1個

478,421( 526,263円 )

1日目

一部当日出荷可能

134
10

1個

482,016( 530,218円 )

1日目

一部当日出荷可能

135
10

1個

485,611( 534,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

136
10

1個

538,115( 591,927円 )

1日目

一部当日出荷可能

137
10

1個

542,084( 596,292円 )

1日目

一部当日出荷可能

138
10

1個

496,411( 546,052円 )

1日目

一部当日出荷可能

139
10

1個

500,006( 550,007円 )

1日目

一部当日出荷可能

140
10

1個

503,602( 553,962円 )

1日目

一部当日出荷可能

141
10

1個

557,903( 613,693円 )

1日目

一部当日出荷可能

142
10

1個

561,857( 618,043円 )

1日目

一部当日出荷可能

143
10

1個

514,387( 565,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

144
10

1個

517,982( 569,780円 )

1日目

一部当日出荷可能

145
10

1個

521,592( 573,751円 )

1日目

一部当日出荷可能

146
10

1個

577,706( 635,477円 )

1日目

一部当日出荷可能

147
10

1個

581,661( 639,827円 )

1日目

一部当日出荷可能

148
10

1個

532,378( 585,616円 )

1日目

一部当日出荷可能

149
10

1個

535,973( 589,570円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
10

1個

539,568( 593,525円 )

1日目

一部当日出荷可能

151
10

1個

597,479( 657,227円 )

1日目

一部当日出荷可能

152
10

1個

601,449( 661,594円 )

1日目

一部当日出荷可能

153
10

1個

550,368( 605,405円 )

1日目

一部当日出荷可能

154
10

1個

553,963( 609,359円 )

1日目

一部当日出荷可能

155
10

1個

557,558( 613,314円 )

1日目

一部当日出荷可能

156
10

1個

617,267( 678,994円 )

1日目

一部当日出荷可能

157
10

1個

621,222( 683,344円 )

1日目

一部当日出荷可能

158
10

1個

568,344( 625,178円 )

1日目

一部当日出荷可能

159
10

1個

571,939( 629,133円 )

1日目

一部当日出荷可能

160
10

1個

575,549( 633,104円 )

1日目

一部当日出荷可能

161
10

1個

637,055( 700,761円 )

1日目

一部当日出荷可能

162
10

1個

641,010( 705,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

163
10

1個

586,334( 644,967円 )

1日目

一部当日出荷可能

164
10

1個

589,929( 648,922円 )

1日目

一部当日出荷可能

165
10

1個

593,525( 652,878円 )

1日目

一部当日出荷可能

166
10

1個

656,829( 722,512円 )

1日目

一部当日出荷可能

167
10

1個

660,798( 726,878円 )

1日目

一部当日出荷可能

168
10

1個

604,325( 664,758円 )

1日目

一部当日出荷可能

169
10

1個

607,920( 668,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

170
10

1個

611,515( 672,667円 )

1日目

一部当日出荷可能

171
10

1個

676,617( 744,279円 )

1日目

一部当日出荷可能

172
10

1個

680,571( 748,628円 )

1日目

一部当日出荷可能

173
10

1個

622,300( 684,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

174
10

1個

625,896( 688,486円 )

1日目

一部当日出荷可能

175
10

1個

629,506( 692,457円 )

1日目

一部当日出荷可能

176
10

1個

696,405( 766,046円 )

1日目

一部当日出荷可能

177
10

1個

700,360( 770,396円 )

1日目

一部当日出荷可能

178
10

1個

640,291( 704,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

179
10

1個

643,886( 708,275円 )

1日目

一部当日出荷可能

180
10

1個

647,481( 712,229円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エンハンスドカテゴリー5規格に準拠した、 LANバルクケーブル。
【特長】
・TIA/EIA-568C、エンハンスドCategory5規格に準拠した高屈曲LANケーブル。
・従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用頂けます。
・難燃性/耐油性に加え、耐摩耗性に優れた滑性PVCシースを使用。
・RJ45コネクタなど、各種コネクタに接続。
・屈曲/捻回/U字曲げ/耐摩耗/耐油/0~80℃/UL/耐ノイズ/優耐久。
【用途】
・イーサネット接続の可動部分に使用。
・特に長期間の耐久性が要求される箇所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)

高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)

    CAT6 STP(より線/単線)

    CAT6 STP(より線/単線)

      NACC UL規格 CC-Link

      NACC UL規格 CC-Link

        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

          CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル

          CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル

            メーカー 大電 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
            通常価格 5,741円 29,590円 3,757円 441円 26,900円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            カテゴリ CAT5e CAT6 その他 CAT5e CAT5e
            シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
            シールド詳細 二重シールド 一重シールド 二重シールド 二重シールド 一重シールド
            FAネットワーク規格 規格なし 規格なし CC-LINK CC-LINK IE / EtherCAT 規格なし
            代表規格 UL UL UL UL UL

            高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q どれくらいの屈曲性能を期待出来ますか。
            A
            左右屈曲、U字曲げ、捻回等の各動作で、それぞれ2,000万回以上の耐久が期待できます。(メーカーの可動試験による実測値で、保証値ではございません。)

            LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました