(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入) (レビュー)

通常価格(税別)
2,056円
税込価格
2,262円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・使用結束バンド幅(mm):~9
・色:黒
・下穴径(mm):5
・JANコード:8014748304223
・トラスココード:819-0259
・質量:121g
【材質/仕上】
・ナイロン66

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブル固定
    評価 5.0満足度:5.02021/08/27
    装置の配線固定用に使用しました。
    ねじで確実に固定可能です。
    配線の他、エアチューブの固定にも
    使用できそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアチューブ固定用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/01
    数本のエアチューブも束で固定できるので便利です。            
                                

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入

                        SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

                        SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 黒 100個

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 黒 100個

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 2,056円 1,947円 936円 1,595円 5,097円 3,174円 1,546円 1,280円 3,968円 1,330円 1,897円 3,275円 1,765円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 30 30 19.2 19.2 20 36.3 20 19 19 19 27 19 27
                            幅(mm) 12 12 9.9 9.9 16 14.5 20 19 19 19 27 19 27

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。