(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,868円
税込単価
6,455円

【特長】・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。【用途】・ケーブルの...

詳細情報を確認する

型番

GAN.2MT.402 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAN.2MT.402

10

1個

5,868( 6,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルの固定。
【商品仕様】
・色:白
・結束可能径(mm):10
・裏側に粘着テープ付
・JANコード:8014748304414
・トラスココード:819-0263
・質量:226g
【材質/仕上】
・ナイロン66

GAN.2MT.402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)の型番GAN.2MT.402のページです。
型番GAN.2MT.402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)

    SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

    SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

      SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

        自在バンド用保護カバー

        自在バンド用保護カバー

          サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)

          サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)

            L字型固定具

            L字型固定具

              TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)

              TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)

                12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

                12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

                      クレードル LKC

                      クレードル LKC

                        ビス止めタイプ マウントヘッド

                        ビス止めタイプ マウントヘッド

                          タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

                          タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco マサル工業 ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット
                            通常価格 5,868円 5,888円 3,160円 979円 38,520円 31,180円 4,300円 5,080円 1,534円 906円 2,414円 1,575円 24,325円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン 樹脂 ステンレス ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン -
                            全長(mm) 26.9 25.5 19 - - - 45 - 19.2 19.2 25 - -
                            幅(mm) 26.6 25.6 19 - - - 9 - 9.9 9.9 17 - -

                            SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました