(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,209円
税込単価
4,630円

【特長】・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。【用途】・ケーブルの...

詳細情報を確認する

型番

GAN.2MT.401 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAN.2MT.401

10

1個

4,209( 4,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルの固定。
【商品仕様】
・色:白
・結束可能径(mm):5
・裏側に粘着テープ付
・JANコード:8014748304391
・トラスココード:819-0261
・質量:83g
【材質/仕上】
・ナイロン66

GAN.2MT.401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)の型番GAN.2MT.401のページです。
型番GAN.2MT.401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)

    SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

    SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)

      SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)

        SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

        SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 4,209円 3,160円 5,868円 5,888円 1,886円 3,869円 1,986円 3,831円 1,534円 3,032円 906円 1,238円 3,066円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 19 19 26.9 25.5 30 19 30 19 19.2 19 19.2 19 36.3
                            幅(mm) 19 19 26.6 25.6 12 19 12 19 9.9 19 9.9 19 14.5

                            SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました