(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,174円
税込単価
3,491円

【特長】・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。【用途...

詳細情報を確認する

型番

ALE.3.402 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALE.3.402

10

1個

3,174( 3,491円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・高さ(mm):6.3
・使用結束バンド幅(mm):~9
・色:黒
・下穴径(mm):6
・穴径(mm):10.3
・下穴:6mmで深さ33mm
・幅9mmまでのケーブルタイまで使用可能
・JANコード:8014748305503
・トラスココード:819-0231
・質量:129g
【材質/仕上】
・ナイロン66

ALE.3.402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)の型番ALE.3.402のページです。
型番ALE.3.402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 3,174円 936円 2,056円 1,947円 5,097円 1,595円 1,546円 1,330円 1,280円 3,968円 1,897円 3,142円 4,006円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 36.3 19.2 30 30 20 19.2 20 19 19 19 27 19 19
                            幅(mm) 14.5 9.9 12 12 16 9.9 20 19 19 19 27 19 19

                            SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 9mm 黒 (100個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました