(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハッコーPORTABLEシリーズ
  • 数量スライド割引

ハッコーPORTABLEシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円
通常出荷日
5日目
耐蝕鉄めっきこて先を採用した、ハッコーPORTABLEシリーズ。
【特長】
・使いやすい耐蝕こて先付きのガンタイプ
・出張修理に最適な収納式
・耐熱式のキャップで作業後すぐに工具箱へ収納可能
【用途】
・はんだ付け作業に最適

ハッコーPORTABLEシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    緊急時の予備用に購入。
    評価 5.0満足度:5.02017/11/04
    緊急時用に予備で購入しました。
    ハンダごては何点あっても困らないので、最安でしたのでミスミで購入しました。
    キャップがハンドルになるのも利点で作業後には直ぐに格納できるのも気に入りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコーPORTABLEシリーズ

ハッコーPORTABLEシリーズ

    ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

    ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

      ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

      ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

        即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

        即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

            レッド60Wセット

            レッド60Wセット

              はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

              はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

                はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                  はんだこて部 ステーションタイプ用

                  はんだこて部 ステーションタイプ用

                    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                      温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

                      温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

                        高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                        高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                            メーカー 白光 白光 goot(太洋電機産業) ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン 白光 白光
                            通常価格 2,100円 2,065円 9,015円 3,582円 3,739円 1,690円 6,174円 1,812円 8,600円 26,308円 35,002円 52,616円 11,042円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ステーション/直結 直結 直結 - 直結 - 直結 直結 - - ステーション ステーション ステーション -
                            ヒータータイプ ニクロムヒーター ニクロムヒーター - - - - セラミックヒーター - - コンポジットヒーター - コンポジットヒーター -
                            温度制御 なし なし - なし - なし あり - - あり あり あり -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 - 電気式 - 電気式 電気式 - - 電気式 電気式 電気式 -
                            電源 AC100V AC100V - - AC100V AC100V AC100V AC100V - AC100V - AC100V -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。