(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円

3P変換アダプタ。【特長】・NEMA規格ではないので注意。【用途】・3P引掛式...

詳細情報を確認する

型番

TAP-AD6N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

引掛→3P変換アダプタの詳細

引掛→3P変換アダプタ:関連画像

引掛→3P変換アダプタ イメージ

引掛→3P変換アダプタ:関連画像

引掛→3P変換アダプタ パッケージイメージ

引掛→3P変換アダプタ:関連画像

引掛→3P変換アダプタ 詳細イメージ

引掛→3P変換アダプタの仕様

  • 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
  • 本体サイズ:W37×D37×H27mm
  • 生産国:日本
  • 使用地域:日本国内のみで日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-AD6N

1個

2,028( 2,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3P変換アダプタ。
【特長】
・NEMA規格ではないので注意。
【用途】
・3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換可能。

TAP-AD6Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6Nの型番TAP-AD6Nのページです。
型番TAP-AD6Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

    3P→引掛変換アダプタ

    3P→引掛変換アダプタ

      3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

      3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

        OAタップ 通電ランプ付

        OAタップ 通電ランプ付

          電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

          電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

            OAタップ 3個口フロントタップ

            OAタップ 3個口フロントタップ

              平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

              平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                  電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                  電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                    RD81 コンセントバー・OAタップ

                    RD81 コンセントバー・OAタップ

                      モバイルUSBタップ(ケーブル)

                      モバイルUSBタップ(ケーブル)

                        8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                        8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                          3P→2P変換アダプタ(平行型)

                          3P→2P変換アダプタ(平行型)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ SUS バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ バッファロー バッファロー 日東工業 エレコム サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,028円 3,729円 2,217円 4,370円 3,412円 950円 447円 4,366円 3,366円 4,908円 4,853円 6,436円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電源ドラムリール用の変換アダプタ
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/11
                            先日、以前使用していた電源ドラムリール用の変換アダプタが破損したので注文した所、すぐに納品されました。商品も全く問題なく使用できたので、良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました