(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:26.7

品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:26.7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,135円 454円
税込単価
1,249円 499円

【特長】・内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。・SL...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL18N

1個

1,135円

454

( 499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
・SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
【用途】
・配線束、ケーブルのビス固定用クリップ。
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・A(mm):23
・φd(mm):5.1
・t(mm):1.8
・W(mm):12.7
・固定時の内径(mm)外穴:26.7
・屋内用
・UL規格認定品(UL94V-2)
・定格85℃
・JANコード:4560448041387
・トラスココード:780-6990
・質量:135g
【材質/仕上】
・ナイロン66

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SL18Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:26.7の型番SL18Nのページです。
型番SL18Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:26.7

品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:26.7

    品川商工 ナイロンクリップ質量:64g

    品川商工 ナイロンクリップ質量:64g

      品川商工 ナイロンクリップ 25個入り

      品川商工 ナイロンクリップ 25個入り

        品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:36g

        品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:36g

          品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:37.3

          品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:37.3

            品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:67g

            品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:67g

              品川商工 ナイロンクリップ質量:219g

              品川商工 ナイロンクリップ質量:219g

                品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:222g

                品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:222g

                  品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:209g

                  品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:209g

                    品川商工 ナイロンクリップ 質量:80g

                    品川商工 ナイロンクリップ 質量:80g

                      品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g

                      品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g

                        品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:54g

                        品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:54g

                          インシュロック デュオリング 耐候グレード

                          インシュロック デュオリング 耐候グレード

                            メーカー 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 ヘラマンタイトン
                            通常価格 1,135円 386円 885円 615円 1,254円 790円 1,985円 1,544円 765円 1,014円 1,161円 655円 3,583円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            幅(mm) 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 9.9

                            品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:26.7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました