(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g

品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,161円
税込単価
1,277円

【特長】・内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。・SL...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

材質ナイロン幅(mm)9.5

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL9N

1個

1,161( 1,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
・SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
【用途】
・配線束、ケーブルのビス固定用クリップ。
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・A(mm):15.1
・φd(mm):4.3
・t(mm):1.1
・W(mm):9.5
・固定時の内径(mm)外穴:13.5
・屋内用
・UL規格認定品(UL94V-2)
・定格85℃
・JANコード:4560448041318
・トラスココード:780-7091
・質量:75g
【材質/仕上】
・ナイロン66

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75gの型番SL9Nのページです。
型番SL9Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g

品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g

    品川商工 ナイロンクリップ質量:64g

    品川商工 ナイロンクリップ質量:64g

      品川商工 ナイロンクリップ 25個入り

      品川商工 ナイロンクリップ 25個入り

        品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:36g

        品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:36g

          品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:37.3

          品川商工 ナイロンクリップ 50個入り 固定時の内径(mm)外穴:37.3

            品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:67g

            品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:67g

              品川商工 ナイロンクリップ質量:219g

              品川商工 ナイロンクリップ質量:219g

                品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:222g

                品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:222g

                  品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:209g

                  品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:209g

                    品川商工 ナイロンクリップ 質量:80g

                    品川商工 ナイロンクリップ 質量:80g

                      品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:54g

                      品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:54g

                        インシュロック デュオリング 耐候グレード

                        インシュロック デュオリング 耐候グレード

                          デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                          デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                            メーカー 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 1,161円 386円 885円 615円 1,254円 790円 1,985円 1,544円 765円 1,014円 655円 3,583円 1,956円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            幅(mm) 9.5 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 9.9 9.9

                            品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト