(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンドツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

結束バンドツール

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,620円
税込単価
25,982円

【商品仕様】・重量…260g・全長…195mm・EA463FA、FB、FG、F...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷造機
  • 適合バンド:
    帯鉄
  • 全長(mm):
    195
  • 重量(kg):
    0.26
  • メーカー型番:
    AE2009
  • メーカー:
    BAND-IT(バンド・イット)
  • 幅(mm):
    23

(i)ご注意

型番

EA463FG-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

結束バンドツール取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463FG-2

1個

23,620( 25,982円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…260g
・全長…195mm
・EA463FA、FB、FG、FH用
・JAN:4518340726161

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

結束バンドツールの型番EA463FG-2のページです。
型番EA463FG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンドツール

結束バンドツール

    1/4" - 3/4"  バンドツール

    1/4" - 3/4" バンドツール

      3/4" -1・1/4" バンドツール

      3/4" -1・1/4" バンドツール

        スクリューユニット(ステンレス製/25組)

        スクリューユニット(ステンレス製/25組)

          バックル(201ステンレス製/100個)

          バックル(201ステンレス製/100個)

            FCPプレート

            FCPプレート

              吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

              吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                  ステンレススチールマウント

                  ステンレススチールマウント

                    メタルタイ メタルプレート

                    メタルタイ メタルプレート

                      メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                      メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                        スクリューロックバックル(SS)

                        スクリューロックバックル(SS)

                          メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

                          メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン
                            通常価格 23,620円 39,340円 202,890円 19,390円 17,290円 4,090円 8,467円 1,570円 12,225円 5,756円 6,785円 21,487円 7,044円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 荷造機 荷造機 荷造機 - - - - - - - - - -
                            適合バンド 帯鉄 帯鉄 帯鉄 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 195 280 400 - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 0.26 2.0 5.3 - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 AE2009 C00169 G40269 - - - - - - - - - -

                            結束バンドツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました