(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラー用メタルクリップ【100個入り】

ソーラー用メタルクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,980円
税込単価
10,978円

架台にしっかり固定が可能なクリップ型固定具。【特長】・太陽光発電パネルの架台へ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール亜鉛メッキ
  • 全長(mm):
    22.4
  • 幅(mm):
    14.2
  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 色:
    シルバー
  • 高さ(mm):
    7.9
  • 使用環境:
    屋外用
  • JANコード:
    0074983167302
  • トラスココード:
    498-6296
  • 材質詳細:
    亜鉛メッキ鋼

型番

MCMS12-PJ-C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

クリップ型固定具 ソーラー用メタルクリップ MCMS12-PJ-Cの仕様

MCMS12-PJ-Cの外観

MCMS12-PJ-Cの外観

  • 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm
  • パネル厚:0.8~3.2mm
  • 固定方法:クリップ
  • 使用箇所:屋内外
  • 材質:亜鉛メッキ鋼
MCMS12-PJ-Cの寸法図

MCMS12-PJ-Cの寸法図

  • A:22.4mm
  • B:14.2mm
  • C:7.9mm
  • D:5.6mm
  • E:0.6mm

※ステンレスやアルミ製架台に取り付ける場合は、異種金属接触による電解腐食が発生する可能性があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCMS12-PJ-C

1パック

100個入り

9,980( 10,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

架台にしっかり固定が可能なクリップ型固定具。
【特長】
・太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定が可能
・高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性がある
・仮止めにも対応可能
・縦横方向いずれも固定可能
・架台への取り付け、ケーブルの結束が容易
【用途】
・太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定に最適

カタログ

 

MCMS12-PJ-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー用メタルクリップの型番MCMS12-PJ-Cのページです。
型番MCMS12-PJ-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラー用メタルクリップ

ソーラー用メタルクリップ

    結束バンド用固定具

    結束バンド用固定具

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                  インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                  インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

                        特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用

                        特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用

                          リングパーテーション

                          リングパーテーション

                            メーカー パンドウイット KSS SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン デンカエレクトロン
                            通常価格 9,980円 1,511円 906円 1,534円 4,024円 3,032円 4,971円 9,882円 2,582円 1,986円 1,886円 9,590円 509円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール亜鉛メッキ ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 22.4 - 19.2 19.2 27 19 27 - - 30 30 - -
                            幅(mm) 14.2 - 9.9 9.9 27 19 27 - - 12 12 - -
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 - - - - - - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - - - - - - -

                            ソーラー用メタルクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました