(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

True-rms クランプメーター

True-rms クランプメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,308円
税込単価
15,739円

一般的なトラブルシューティングに優れた真の実効値クランプメーター。【特長】・薄...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    400
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    4
  • 測定可能導体最大径(mm):
    30
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2本(付属)
  • 測定機能; DC V:
  • 測定機能; AC V:
  • 測定機能; AC A:
  • 測定機能; DC A:
  • 測定機能; 導通:
  • 測定機能; 抵抗:
  • 測定機能; 静電容量:
  • 測定機能; 周波数:
  • トラスココード:
    769-3249
  • JANコード:
    0095969623742
  • 寸法(mm):
    75×34×207
  • 本体質量(g):
    265
  • 直流電圧(V):
    600
  • 交流電圧(V):
    600
  • 交流電流(A):
    400
  • AC電流測定(A):
    400
  • 抵抗(Ω):
    40k
  • 検波方式:
    真の実効値整流(RmS)
  • 最大表示:
    6000カウント
  • 最大測定導体径(mm):
    30
  • 測定カテゴリ:
    CAT IV 300 V/CAT III 600V

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

323

1個

14,308( 15,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的なトラブルシューティングに優れた真の実効値クランプメーター。
【特長】
・薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価
・保留ボタン付き、ソフトキャリングケース付き
・フルークの誇る堅牢性、信頼性、精度
・堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です
【用途】
・真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です

商品情報

製品仕様

外観

外観

  • 薄型エルゴノミックデザイン
  • CAT IV 300V/CAT III 600V の安全性評価
  • 保留ボタン
  • 2年保証
  • ソフトキャリングケース
使用イメージ

使用イメージ

  • 400A AC電流の測定
  • 600V ACおよびDC電圧の測定
  • 真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定
  • 導通検出により、最大4kΩまでの抵抗測定
商品内容

商品内容

  • Fluke 323(323 True-rms クランプメーター)
  • テストリード(TL223 電気テストリードセット)
  • ソフトケース
  • ユーザーマニュアル
 323
AC 電流範囲400.0 A
確度2 % ± 5 桁
(45 Hz ~ 65 Hz)
2.5 % ± 5 桁
(65 Hz ~ 400 Hz)
DC 電流範囲-
確度-
AC 電圧範囲600.0 V
確度1.5 % ± 5 桁
DC 電圧範囲600.0 V
確度1.0 % ± 5 桁
抵抗範囲400.0 Ω/ 4,000 Ω
確度1.0 % ± 5 桁
導通≤ 70 Ω
静電容量-
周波数-
AC 応答真の実効値
バックライト-
データホールドあり
接点温度-
最小値/最大値-
サイズ高さ × 幅 × 奥行き (mm)207 × 75 × 34
ワイヤー最大径30 mm (600 MCM)
重量265 g
カテゴリー規格CAT III 600 V
CAT IV 300 V
保証2 年

323で型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

True-rms クランプメーターの型番323のページです。
型番323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

True-rms クランプメーター

True-rms クランプメーター

    クランプメーター(平均値タイプ)

    クランプメーター(平均値タイプ)

      日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

      日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

        クランプメーター

        クランプメーター

          日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

          日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

            日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

            日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

              日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

              日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

                絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

                絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

                  簡易操作クランプメータ

                  簡易操作クランプメータ

                    クランプメータ DCL1000

                    クランプメータ DCL1000

                      絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

                      絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

                        メーカー FLUKE FLUKE 日置電機 FLUKE 日置電機 日置電機 日置電機 三和電気計器 共立電気計器 三和電気計器 三和電気計器
                        通常価格 14,308円 8,952円 35,769円 38,007円 28,647円 35,269円 12,250円 14,591円 4,951円 12,800円 16,867円
                        通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   8日目   3日目~   8日目   5日目  
                        商品区分 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - - -
                        アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - - - -
                        測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - -
                        測定範囲:交流電流(A) 400 400 0~1000 - 0~1000 0~100.0 0~1000 - - - -
                        測定範囲:交流電圧(V) 600 600 0~600 - 0~600 0~600 0~600 - - - -

                        True-rms クランプメーターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q ひずみのある波形も測定できますか?
                        A
                        真の実効値タイプでしたら測定できます。

                        クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました