(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CGK1520-12
キー付コントロールキャビネット CGK コントロールボックスキーツキCXPNK

キー付コントロールキャビネット CGK CGK1520-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,419円
税込単価
9,261円

【特長】・小型制御盤・操作盤に最適なキャビネットです。・ドア面機器取付けスペー...

詳細情報を確認する

Loading...

CGK1520-12 の仕様・寸法情報

商品情報

キー付コントロールキャビネット(CGK 鉄板製/屋内用)の特長

CGK キー付ラッチ錠・パッキン付

CGK キー付き

CGK キー付き

寸法図

寸法図

取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
板厚キャビネットヨコ寸法350mm以下の場合
ドア 1.2mm、ボデー 1.2mm
キャビネットヨコ寸法400mm以上の場合
ドア 1.6mm、ボデー 1.2mm
ハンドルラッチ KR-60-2 (鍵付ラッチ錠 キー No.K200)

注)鉄製基板はすべてクリーム色となります。
注)鉄製基板にe-assist で穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ(D) 103mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
品番(ベージュ )基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
鉄製基板(鉄板ベース)タテヨコ
200150120片扉CGK 2015-121701002.0
250150120片扉CGK 2515-122201002.3
300150120片扉CGK 3015-122701002.7
150200120片扉CGK 1520-121201502.0
200200120片扉CGK 2020-121701502.4
250200120片扉CGK 2520-122201502.9
300200120片扉CGK 3020-122701503.3
400200120片扉CGK 4020-123701504.2
200250120片扉CGK 2025-121702002.8
250250120片扉CGK 2525-122202003.4
300250120片扉CGK 3025-122702003.9
200300120片扉CGK 2030-121702503.3
250300120片扉CGK 2530-122202503.9
300300120片扉CGK 3030-122702504.5
400300120片扉CGK 4030-123702505.6
300400120片扉CGK 3040-122703506.1
400400120片扉CGK 4040-123703507.7
300500120片扉CGK 3050-122704507.4

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ(D) 143mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
品番(ベージュ )基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
鉄製基板(鉄板ベース)タテヨコ
200150160片扉CGK 2015-161701002.3
250150160片扉CGK 2515-162201002.6
300150160片扉CGK 3015-162701003.0
150200160片扉CGK 1520-161201502.2
200200160片扉CGK 2020-161701502.7
250200160片扉CGK 2520-162201503.2
300200160片扉CGK 3020-162701503.7
400200160片扉CGK 4020-163701504.6
500200160片扉CGK 5020-164701505.5
200250160片扉CGK 2025-161702003.2
250250160片扉CGK 2525-162202003.7
300250160片扉CGK 3025-162702004.3
350250160片扉CGK 3525-163202004.8
200300160片扉CGK 2030-161702503.6
250300160片扉CGK 2530-162202504.3
300300160片扉CGK 3030-162702504.9
350300160片扉CGK 3530-163202505.5
400300160片扉CGK 4030-163702506.2
500300160片扉CGK 5030-164702507.4
250350160片扉CGK 2535-162203004.8
300350160片扉CGK 3035-162703005.5
350350160片扉CGK 3535-163203006.2
300400160片扉CGK 3040-162703506.6
350400160片扉CGK 3540-163203507.5
400400160片扉CGK 4040-163703508.3
500400160片扉CGK 5040-1647035010.1
350450160片扉CGK 3545-163204008.2
300500160片扉CGK 3050-162704508.0
400500160片扉CGK 4050-1637045010.0
500500160片扉CGK 5050-1647045012.1
500600160片扉CGK 5060-1647055014.1
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
板厚(扉・カバー)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGK1520-12

200
150
120
ベージュ(5Y7/1)
1.2

1個

8,419( 9,261円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型制御盤・操作盤に最適なキャビネットです。
・ドア面機器取付けスペース、基板サイズが大きく、機器取付け範囲が広くとれます。
・基板の取り付けは、着脱がしやすい引っ掛け式構造です。(小型サイズは除く)
・扉開閉のためのスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。

カタログ

 

CGK1520-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キー付コントロールキャビネット CGKの型番CGK1520-12のページです。
型番CGK1520-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キー付コントロールキャビネット CGK

キー付コントロールキャビネット CGK

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 手前開き FSRシリーズ

      制御盤用キャビネットRXG

      制御盤用キャビネットRXG

        【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

          コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

          コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

            コントロールキャビネット CCG

            コントロールキャビネット CCG

              鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

              鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

                盤用キャビネット RXVシリーズ

                盤用キャビネット RXVシリーズ

                  SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                  SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                    鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ

                    鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                        盤用キャビネット RXGB

                        盤用キャビネット RXGB

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSAUシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSAUシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 日東工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 ミスミ
                            通常価格 8,393円 - 14,039円 84,649円 9,385円 4,965円 - 23,510円 67,625円 - 8,210円 15,253円 -
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   2日目~   3日目~   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 特注のみ対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル - スナップラッチ ハンドル ハンドル スナップラッチ ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 - 木製 鉄製

                            キー付コントロールキャビネット CGKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGK1520-12K
                            CGK1520-16
                            CGK1520-16K
                            CGK2015-12
                            CGK2015-12K
                            CGK2015-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 板厚(扉・カバー)
                            (mm)

                            8,419円

                            ( 9,261円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200150120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            8,507円

                            ( 9,358円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200150160ベージュ(5Y7/1)1.2

                            8,506円

                            ( 9,357円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200150160クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            8,393円

                            ( 9,232円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200120ベージュ(5Y7/1)1.2

                            8,393円

                            ( 9,232円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            8,782円

                            ( 9,660円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200160ベージュ(5Y7/1)1.2

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました