(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

通常価格(税別)
7,477円 ~ 414,308円
税込価格
8,225円 ~ 455,739円

熱電対Tタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    T
  • 補償導線種類:
    TX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    茶・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    丸形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • シールド種類:
    軟銅テープ
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定273件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ 関連画像

TX-G-VVR-SAの外観

TX-G-VVR-SAの断面図

TX-G-VVR-SAの断面図

  • 絶縁:ビニル
  • 導体
  • 外被:ビニル
  • シールド:銅テープ
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約 mm)2.55
シールド遮蔽厚(mm)0.08
外径(約 mm)5.5
外被外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約 mm)8.0
電気特性耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
最大条長(m)2,000
概算質量(kg/km)85

ビニル絶縁・ビニル外被を施した銅テープシールド付熱電対用丸形補償導線。
静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
芯数(対数)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5P
16
99
10

1個

227,429( 250,172円 )

5日目

5P
16
100
10

1個

190,000( 209,000円 )

5日目

10P
21
10
10

1個

50,235( 55,259円 )

5日目

10P
21
11
10

1個

55,259( 60,785円 )

5日目

10P
21
12
10

1個

60,282( 66,310円 )

5日目

10P
21
13
10

1個

65,306( 71,837円 )

5日目

10P
21
14
10

1個

70,329( 77,362円 )

5日目

10P
21
15
10

1個

75,353( 82,888円 )

5日目

10P
21
16
10

1個

80,376( 88,414円 )

5日目

10P
21
17
10

1個

85,400( 93,940円 )

5日目

10P
21
18
10

1個

90,424( 99,466円 )

5日目

10P
21
19
10

1個

95,447( 104,992円 )

5日目

10P
21
20
10

1個

100,471( 110,518円 )

5日目

10P
21
21
10

1個

105,494( 116,043円 )

5日目

10P
21
22
10

1個

110,518( 121,570円 )

5日目

10P
21
23
10

1個

115,541( 127,095円 )

5日目

10P
21
24
10

1個

120,565( 132,622円 )

5日目

10P
21
25
10

1個

125,588( 138,147円 )

5日目

10P
21
26
10

1個

130,612( 143,673円 )

5日目

10P
21
27
10

1個

135,635( 149,199円 )

5日目

10P
21
28
10

1個

140,659( 154,725円 )

5日目

10P
21
29
10

1個

145,682( 160,250円 )

5日目

10P
21
30
10

1個

150,706( 165,777円 )

5日目

10P
21
31
10

1個

155,729( 171,302円 )

5日目

10P
21
32
10

1個

160,753( 176,828円 )

5日目

10P
21
33
10

1個

165,776( 182,354円 )

5日目

10P
21
34
10

1個

170,800( 187,880円 )

5日目

10P
21
35
10

1個

175,824( 193,406円 )

5日目

10P
21
36
10

1個

180,847( 198,932円 )

5日目

10P
21
37
10

1個

185,871( 204,458円 )

5日目

10P
21
38
10

1個

190,894( 209,983円 )

5日目

10P
21
39
10

1個

195,918( 215,510円 )

5日目

10P
21
40
10

1個

200,941( 221,035円 )

5日目

10P
21
41
10

1個

205,965( 226,562円 )

5日目

10P
21
42
10

1個

210,988( 232,087円 )

5日目

10P
21
43
10

1個

216,012( 237,613円 )

5日目

10P
21
44
10

1個

221,035( 243,139円 )

5日目

10P
21
45
10

1個

226,059( 248,665円 )

5日目

10P
21
46
10

1個

231,082( 254,190円 )

5日目

10P
21
47
10

1個

236,106( 259,717円 )

5日目

10P
21
48
10

1個

241,129( 265,242円 )

5日目

10P
21
49
10

1個

246,153( 270,768円 )

5日目

10P
21
50
10

1個

209,247( 230,172円 )

5日目

10P
21
51
10

1個

213,432( 234,775円 )

5日目

10P
21
52
10

1個

217,616( 239,378円 )

5日目

10P
21
53
10

1個

221,801( 243,981円 )

5日目

10P
21
54
10

1個

225,986( 248,585円 )

5日目

10P
21
55
10

1個

230,171( 253,188円 )

5日目

10P
21
56
10

1個

234,356( 257,792円 )

5日目

10P
21
57
10

1個

238,541( 262,395円 )

5日目

10P
21
58
10

1個

242,726( 266,999円 )

5日目

10P
21
59
10

1個

246,911( 271,602円 )

5日目

10P
21
60
10

1個

251,096( 276,206円 )

5日目

10P
21
61
10

1個

255,281( 280,809円 )

5日目

10P
21
62
10

1個

259,466( 285,413円 )

5日目

10P
21
63
10

1個

263,651( 290,016円 )

5日目

10P
21
64
10

1個

267,836( 294,620円 )

5日目

10P
21
65
10

1個

272,021( 299,223円 )

5日目

10P
21
66
10

1個

276,205( 303,826円 )

5日目

10P
21
67
10

1個

280,390( 308,429円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Tタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽有熱電対用丸形補償導線です。
・静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した丸形タイプです。
・使用環境温度は-10~+60℃。
・固定配線で使用。
・軟銅テープシールド付き。
・色識別は旧JISカラー(シース色は茶色、絶縁色は赤色と白色)。
【用途】
・熱電対Tタイプの延長用リード線(熱電対Tタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

          補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

          補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                  熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 7,477円 10,815円 7,477円 4,862円 3,615円 3,615円 5,938円 7,108円 2,538円 4,800円 67,429円 8,138円 5,277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対
                            熱電対種類 T K R K T R J K K K K N J
                            補償導線種類 TX KX RX KX TX RX JX KX KCB KX VX NX -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 黄・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました