(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

通常価格(税別)
2,354円 ~ 35,669円
税込価格
2,589円 ~ 39,236円

熱電対Tタイプ用の一般用補償導線。【特長】・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    T
  • 補償導線種類:
    TX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    茶・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60

型番

未確定273件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • 一般ビニル絶縁、一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。

TX-G-VVF 1P×7/0.32(0.5SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
製品イメージ図

製品イメージ図

断面図 導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

断面図
導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。



熱電対の種類T
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96



絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.40
絶縁体外径(mm)1.76


外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.5
仕上外径(約mm)2.8×4.6




耐電圧(V/min)AC700
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2036±60
起電力(μV)100℃4279±60

TX-G-VVF 1P×24/0.2(0.75SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
製品イメージ図

製品イメージ図

断面図 導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

断面図
導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。



熱電対の種類T
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)24/0.2
導体外径(mm)1.13



絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.50
絶縁体外径(mm)2.13


外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.80
仕上外径(約mm)3.8×5.9




耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2036±60
起電力(μV)100℃4279±60

TX-G-VVF 1P×7/0.45(1.25SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
製品イメージ図

製品イメージ図

断面図 導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

断面図
導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。



熱電対の種類T
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35



絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(mm)2.55


外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)4.6×7.1




耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2036±60
起電力(μV)100℃4279±60
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.25
4.6x7.1
99
7/0.45
10

1個

35,669( 39,236円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
100
7/0.45
10

1個

29,714( 32,685円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
10
24/0.2
10

1個

3,462( 3,808円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
11
24/0.2
10

1個

3,808( 4,189円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
12
24/0.2
10

1個

4,154( 4,569円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
13
24/0.2
10

1個

4,500( 4,950円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
14
24/0.2
10

1個

4,846( 5,331円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
15
24/0.2
10

1個

5,192( 5,711円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
16
24/0.2
10

1個

5,538( 6,092円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
17
24/0.2
10

1個

5,885( 6,474円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
18
24/0.2
10

1個

6,231( 6,854円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
19
24/0.2
10

1個

6,577( 7,235円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
20
24/0.2
10

1個

6,923( 7,615円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
21
24/0.2
10

1個

7,269( 7,996円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
22
24/0.2
10

1個

7,615( 8,377円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
23
24/0.2
10

1個

7,962( 8,758円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
24
24/0.2
10

1個

8,308( 9,139円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
25
24/0.2
10

1個

8,654( 9,519円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
26
24/0.2
10

1個

9,000( 9,900円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
27
24/0.2
10

1個

9,346( 10,281円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
28
24/0.2
10

1個

9,692( 10,661円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
29
24/0.2
10

1個

10,038( 11,042円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
30
24/0.2
10

1個

10,385( 11,424円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
31
24/0.2
10

1個

10,731( 11,804円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
32
24/0.2
10

1個

11,077( 12,185円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
33
24/0.2
10

1個

11,423( 12,565円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
34
24/0.2
10

1個

11,769( 12,946円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
35
24/0.2
10

1個

12,115( 13,327円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
36
24/0.2
10

1個

12,462( 13,708円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
37
24/0.2
10

1個

12,808( 14,089円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
38
24/0.2
10

1個

13,154( 14,469円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
39
24/0.2
10

1個

13,500( 14,850円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
40
24/0.2
10

1個

13,846( 15,231円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
41
24/0.2
10

1個

14,192( 15,611円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
42
24/0.2
10

1個

14,538( 15,992円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
43
24/0.2
10

1個

14,885( 16,374円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
44
24/0.2
10

1個

15,231( 16,754円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
45
24/0.2
10

1個

15,577( 17,135円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
46
24/0.2
10

1個

15,923( 17,515円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
47
24/0.2
10

1個

16,269( 17,896円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
48
24/0.2
10

1個

16,615( 18,277円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
49
24/0.2
10

1個

16,962( 18,658円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
50
24/0.2
10

1個

14,853( 16,338円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
51
24/0.2
10

1個

15,150( 16,665円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
52
24/0.2
10

1個

15,447( 16,992円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
53
24/0.2
10

1個

15,744( 17,318円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
54
24/0.2
10

1個

16,041( 17,645円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
55
24/0.2
10

1個

16,338( 17,972円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
56
24/0.2
10

1個

16,635( 18,299円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
57
24/0.2
10

1個

16,932( 18,625円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
58
24/0.2
10

1個

17,229( 18,952円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
59
24/0.2
10

1個

17,526( 19,279円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
60
24/0.2
10

1個

17,824( 19,606円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
61
24/0.2
10

1個

18,121( 19,933円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
62
24/0.2
10

1個

18,418( 20,260円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
63
24/0.2
10

1個

18,715( 20,587円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
64
24/0.2
10

1個

19,012( 20,913円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
65
24/0.2
10

1個

19,309( 21,240円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
66
24/0.2
10

1個

19,606( 21,567円 )

5日目

0.75
3.8x5.9
67
24/0.2
10

1個

19,903( 21,893円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Tタイプ用の一般用補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・シース色は茶色、絶縁色は赤色と白色。
【用途】
・熱電対Tタイプのみに使用可能。
・使用環境温度は-10~+60℃以内の屋内で、固定配線で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

    補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

    補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

          被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

          被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                  補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                  補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                            メーカー 福電 大晃電工社 福電 福電 大晃電工社 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 2,354円 5,520円 13,462円 12,523円 3,320円 9,523円 5,985円 5,985円 16,185円 6,846円 10,446円 4,446円 4,446円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 T - K K - K K J K K K R J
                            補償導線種類 TX - KX WX - KX VX JX VX KX KX RX JX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 茶・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすればいいの?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。                短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです。
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか? 
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要。                                                    ①接続する補償導線の種類は同品種の物                 (TX→TX ○   TX→KX ×  TX→JX ×)               
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい)                ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト