(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

通常価格(税別)
3,615円 ~ 50,228円
税込価格
3,977円 ~ 55,251円

熱電対Tタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    T
  • 補償導線種類:
    TX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    茶・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • シールド種類:
    軟銅線編組

型番

未確定273件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ:関連画像

TX-G-VVF-BAの外観

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ:関連画像

TX-G-VVF-BAの断面図

  • 絶縁:ビニル
  • 外被:ビニル
  • 導体
  • シールド:軟銅線編組
導体公称断面積(SQ)0.50.751.25
導体構成(本/mm)7/0.3224/0.27/0.45
導体外径(mm)0.961.131.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.400.500.60
絶縁体外径(約mm)1.762.132.55
シールド遮蔽厚(mm)0.300.300.30
外径(約mm)2.4×4.22.8×4.93.2×5.7
外被外被被覆厚(mm)0.500.801.00
仕上外径(約mm)3.4×5.24.4×6.55.2×7.7
電気特性耐電圧(V/min)AC1000AC1000AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上50以上50以上
最大条長(m)200020002000
概算質量(kg/km)355170

ビニル絶縁・ビニル外被を施した軟銅線編組シールド付熱電対用平形補償導線。
静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.25
5.2x7.7
39
7/0.45
10

1個

23,160( 25,476円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
40
7/0.45
10

1個

23,754( 26,129円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
41
7/0.45
10

1個

24,348( 26,783円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
42
7/0.45
10

1個

24,942( 27,436円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
43
7/0.45
10

1個

25,535( 28,089円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
44
7/0.45
10

1個

26,129( 28,742円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
45
7/0.45
10

1個

26,723( 29,395円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
46
7/0.45
10

1個

27,317( 30,049円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
47
7/0.45
10

1個

27,911( 30,702円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
48
7/0.45
10

1個

28,505( 31,356円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
49
7/0.45
10

1個

29,098( 32,008円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
50
7/0.45
10

1個

25,368( 27,905円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
51
7/0.45
10

1個

25,875( 28,463円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
52
7/0.45
10

1個

26,382( 29,020円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
53
7/0.45
10

1個

26,890( 29,579円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
54
7/0.45
10

1個

27,397( 30,137円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
55
7/0.45
10

1個

27,904( 30,694円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
56
7/0.45
10

1個

28,412( 31,253円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
57
7/0.45
10

1個

28,919( 31,811円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
58
7/0.45
10

1個

29,426( 32,369円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
59
7/0.45
10

1個

29,934( 32,927円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
60
7/0.45
10

1個

30,441( 33,485円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
61
7/0.45
10

1個

30,949( 34,044円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
62
7/0.45
10

1個

31,456( 34,602円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
63
7/0.45
10

1個

31,963( 35,159円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
64
7/0.45
10

1個

32,471( 35,718円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
65
7/0.45
10

1個

32,978( 36,276円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
66
7/0.45
10

1個

33,485( 36,834円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
67
7/0.45
10

1個

33,993( 37,392円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
68
7/0.45
10

1個

34,500( 37,950円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
69
7/0.45
10

1個

35,007( 38,508円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
70
7/0.45
10

1個

35,515( 39,067円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
71
7/0.45
10

1個

36,022( 39,624円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
72
7/0.45
10

1個

36,529( 40,182円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
73
7/0.45
10

1個

37,037( 40,741円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
74
7/0.45
10

1個

37,544( 41,298円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
75
7/0.45
10

1個

38,051( 41,856円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
76
7/0.45
10

1個

38,559( 42,415円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
77
7/0.45
10

1個

39,066( 42,973円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
78
7/0.45
10

1個

39,574( 43,531円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
79
7/0.45
10

1個

40,081( 44,089円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
80
7/0.45
10

1個

40,588( 44,647円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
81
7/0.45
10

1個

41,096( 45,206円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
82
7/0.45
10

1個

41,603( 45,763円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
83
7/0.45
10

1個

42,110( 46,321円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
84
7/0.45
10

1個

42,618( 46,880円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
85
7/0.45
10

1個

43,125( 47,438円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
86
7/0.45
10

1個

43,632( 47,995円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
87
7/0.45
10

1個

44,140( 48,554円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
88
7/0.45
10

1個

44,647( 49,112円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
89
7/0.45
10

1個

45,154( 49,669円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
90
7/0.45
10

1個

45,662( 50,228円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
91
7/0.45
10

1個

46,169( 50,786円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
92
7/0.45
10

1個

46,676( 51,344円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
93
7/0.45
10

1個

47,184( 51,902円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
94
7/0.45
10

1個

47,691( 52,460円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
95
7/0.45
10

1個

48,199( 53,019円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
96
7/0.45
10

1個

48,706( 53,577円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
97
7/0.45
10

1個

49,213( 54,134円 )

5日目

1.25
5.2x7.7
98
7/0.45
10

1個

49,721( 54,693円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Tタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽付熱電対用平形補償導線です。
・静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・使用環境温度は-10~+60℃。
・固定配線で使用。
・裸軟銅線編組シールド付き。
・色識別は旧JISカラー(シース色は茶色、絶縁色は赤色と白色)。
【用途】
・熱電対Tタイプの延長用リード線(熱電対Tタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

    補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

    補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

        補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

        補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                  補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

                          熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ

                          熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 3,615円 7,477円 27,574円 4,446円 5,938円 3,615円 7,477円 2,354円 5,985円 12,046円 4,446円 7,477円 7,554円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 T T R T J R J R J K R R K
                            補償導線種類 TX TX RX TX JX RX JX RX JX KX RCA RX KCB
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 茶・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 橙・橙(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました