(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

通常価格(税別)
27,574円 ~ 414,308円
税込価格
30,331円 ~ 455,739円

熱電対Rタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    R
  • 補償導線種類:
    RX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    黒・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    丸形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • シールド種類:
    銅テープ
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定182件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ 関連画像

RX-G-VVR-SA(N)の外観

対数510
導体公称断面積(SQ)1.251.25
導体構成(本/mm)7/0.457/0.45
導体外径(mm)1.351.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.600.60
絶縁体外径(約 mm)2.552.55
シールド遮蔽厚(mm)0.080.08
シース厚さ(mm)1.31.5
外径(約 mm)15.921.1
最大条長(m)1000500
概算質量(kg/km)327583

絶縁・外被にビニル被覆を施した銅テープシールド付の多対タイプの補償導線。

商品情報を表示

型番リスト

型番
芯数(対数)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10P
21.1
39
10

1個

195,918( 215,510円 )

5日目

10P
21.1
40
10

1個

200,941( 221,035円 )

5日目

10P
21.1
41
10

1個

205,965( 226,562円 )

5日目

10P
21.1
42
10

1個

210,988( 232,087円 )

5日目

10P
21.1
43
10

1個

216,012( 237,613円 )

5日目

10P
21.1
44
10

1個

221,035( 243,139円 )

5日目

10P
21.1
45
10

1個

226,059( 248,665円 )

5日目

10P
21.1
46
10

1個

231,082( 254,190円 )

5日目

10P
21.1
47
10

1個

236,106( 259,717円 )

5日目

10P
21.1
48
10

1個

241,129( 265,242円 )

5日目

10P
21.1
49
10

1個

246,153( 270,768円 )

5日目

10P
21.1
50
10

1個

209,247( 230,172円 )

5日目

10P
21.1
51
10

1個

213,432( 234,775円 )

5日目

10P
21.1
52
10

1個

217,616( 239,378円 )

5日目

10P
21.1
53
10

1個

221,801( 243,981円 )

5日目

10P
21.1
54
10

1個

225,986( 248,585円 )

5日目

10P
21.1
55
10

1個

230,171( 253,188円 )

5日目

10P
21.1
56
10

1個

234,356( 257,792円 )

5日目

10P
21.1
57
10

1個

238,541( 262,395円 )

5日目

10P
21.1
58
10

1個

242,726( 266,999円 )

5日目

10P
21.1
59
10

1個

246,911( 271,602円 )

5日目

10P
21.1
60
10

1個

251,096( 276,206円 )

5日目

10P
21.1
61
10

1個

255,281( 280,809円 )

5日目

10P
21.1
62
10

1個

259,466( 285,413円 )

5日目

10P
21.1
63
10

1個

263,651( 290,016円 )

5日目

10P
21.1
64
10

1個

267,836( 294,620円 )

5日目

10P
21.1
65
10

1個

272,021( 299,223円 )

5日目

10P
21.1
66
10

1個

276,205( 303,826円 )

5日目

10P
21.1
67
10

1個

280,390( 308,429円 )

5日目

10P
21.1
68
10

1個

284,575( 313,033円 )

5日目

10P
21.1
69
10

1個

288,760( 317,636円 )

5日目

10P
21.1
70
10

1個

292,945( 322,240円 )

5日目

10P
21.1
71
10

1個

297,130( 326,843円 )

5日目

10P
21.1
72
10

1個

301,315( 331,447円 )

5日目

10P
21.1
73
10

1個

305,500( 336,050円 )

5日目

10P
21.1
74
10

1個

309,685( 340,654円 )

5日目

10P
21.1
75
10

1個

313,870( 345,257円 )

5日目

10P
21.1
76
10

1個

318,055( 349,861円 )

5日目

10P
21.1
77
10

1個

322,240( 354,464円 )

5日目

10P
21.1
78
10

1個

326,425( 359,068円 )

5日目

10P
21.1
79
10

1個

330,610( 363,671円 )

5日目

10P
21.1
80
10

1個

334,795( 368,275円 )

5日目

10P
21.1
81
10

1個

338,979( 372,877円 )

5日目

10P
21.1
82
10

1個

343,164( 377,480円 )

5日目

10P
21.1
83
10

1個

347,349( 382,084円 )

5日目

10P
21.1
84
10

1個

351,534( 386,687円 )

5日目

10P
21.1
85
10

1個

355,719( 391,291円 )

5日目

10P
21.1
86
10

1個

359,904( 395,894円 )

5日目

10P
21.1
87
10

1個

364,089( 400,498円 )

5日目

10P
21.1
88
10

1個

368,274( 405,101円 )

5日目

10P
21.1
89
10

1個

372,459( 409,705円 )

5日目

10P
21.1
90
10

1個

376,644( 414,308円 )

5日目

10P
21.1
91
10

1個

380,829( 418,912円 )

5日目

10P
21.1
92
10

1個

385,014( 423,515円 )

5日目

10P
21.1
93
10

1個

389,199( 428,119円 )

5日目

10P
21.1
94
10

1個

393,384( 432,722円 )

5日目

10P
21.1
95
10

1個

397,568( 437,325円 )

5日目

10P
21.1
96
10

1個

401,753( 441,928円 )

5日目

10P
21.1
97
10

1個

405,938( 446,532円 )

5日目

10P
21.1
98
10

1個

410,123( 451,135円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Rタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・ビニル絶縁・ビニル外被を施した銅テープシールド付熱電対用丸形補償導線です。
・静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・使用環境温度は-10~+60℃。固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は黒色、絶縁色は赤色と白色)。
・補償導線RXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
【用途】
・熱電対Rタイプの延長用リード線(熱電対Rタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

    補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

    補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                      補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 27,574円 3,615円 2,354円 7,477円 4,446円 3,615円 7,477円 7,477円 7,554円 12,046円 5,938円 5,985円 4,446円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 R R R R R T T J K K J K T
                            補償導線種類 RX RX RX RX RCA TX TX JX KCB KX JX VX TX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 黒・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 橙・橙(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 茶・茶(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました