(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

通常価格(税別)
8,138円 ~ 68,863円
税込価格
8,952円 ~ 75,749円

熱電対Rタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆、シールド付き補償導...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    R
  • 補償導線種類:
    RCB
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    橙・白/橙スパイラル(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    106℃~180℃
  • シース材質:
    ガラス編組
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    3.6x5.7
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ガラス編組
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    耐熱用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    0~200
  • シールド種類:
    スズメッキ軟銅線編組
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ 新カラータイプ:関連画像

RCB-2-H-GGBF-BTの外観

補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ 新カラータイプ:関連画像

RCB-2-H-GGBF-BTの断面図

  • 絶縁:内側ガラス横巻、外側ガラス編組
  • 導体
  • 外被:ガラス編組
  • シールド:スズメッキ軟銅線編組
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.37
絶縁体外径(約mm)2.09
シールド遮蔽厚(mm)0.30
外径(約mm)2.7×4.8
外被外被被覆厚(mm)0.45
仕上外径(約mm)3.6×5.7
電気特性耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)5.0以上
最大条長(m)1000
概算質量(kg/km)52

ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したスズメッキ軟銅線編組シールド付の熱電対用平形補償導線。
耐熱性を有した一般的なタイプ。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所では使用できません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
10

1個

48,691( 53,560円 )

5日目

71
10

1個

49,387( 54,326円 )

5日目

72
10

1個

50,082( 55,090円 )

5日目

73
10

1個

50,778( 55,856円 )

5日目

74
10

1個

51,474( 56,621円 )

5日目

75
10

1個

52,169( 57,386円 )

5日目

76
10

1個

52,865( 58,152円 )

5日目

77
10

1個

53,560( 58,916円 )

5日目

78
10

1個

54,256( 59,682円 )

5日目

79
10

1個

54,951( 60,446円 )

5日目

80
10

1個

55,647( 61,212円 )

5日目

81
10

1個

56,343( 61,977円 )

5日目

82
10

1個

57,038( 62,742円 )

5日目

83
10

1個

57,734( 63,507円 )

5日目

84
10

1個

58,429( 64,272円 )

5日目

85
10

1個

59,125( 65,038円 )

5日目

86
10

1個

59,821( 65,803円 )

5日目

87
10

1個

60,516( 66,568円 )

5日目

88
10

1個

61,212( 67,333円 )

5日目

89
10

1個

61,907( 68,098円 )

5日目

90
10

1個

62,603( 68,863円 )

5日目

91
10

1個

63,299( 69,629円 )

5日目

92
10

1個

63,994( 70,393円 )

5日目

93
10

1個

64,690( 71,159円 )

5日目

94
10

1個

65,385( 71,924円 )

5日目

95
10

1個

66,081( 72,689円 )

5日目

96
10

1個

66,776( 73,454円 )

5日目

97
10

1個

67,472( 74,219円 )

5日目

98
10

1個

68,168( 74,985円 )

5日目

99
10

1個

68,863( 75,749円 )

5日目

100
10

1個

57,429( 63,172円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Rタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したスズメッキ軟銅線編組シールド付の熱電対用平形補償導線です。
・耐熱性を有した一般的なタイプです。
・被覆の耐熱温度は200℃。
・使用環境温度は0~+200℃。屋内の固定配線で使用。
・従来の新JISカラー(シース色は橙色、絶縁色は橙糸スパイラルと白色)。
・補償導線RCBはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
・補償導線RCBは旧RXタイプ。
【用途】
・熱電対Rタイプの延長用リード線(熱電対Rタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

        熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

        熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                        熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

                        熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 大晃電工社
                            通常価格 8,138円 12,477円 7,138円 8,492円 8,492円 10,477円 4,446円 6,846円 10,446円 6,338円 4,446円 4,400円 6,277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 R K K K R K J K K R R K -
                            補償導線種類 RCB KX WX KCA RX KX JX KX KX RCB RX KCA -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラス編組被覆の補償導線を湿気の有る所若しくは水が掛かるとどの様な影響がでますか?
                            A
                            吸湿や水の浸透により絶縁不良を起こし、正確な温度測定ができなくなります。屋外での配線は避けてください。
                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました